(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[NAAMS] Pin de localización cabeza grande de diamante de 4 lados

[NAAMS] Pin de localización cabeza grande de diamante de 4 lados

· Forma: Sin hombro
· Estilo: Un cable y un tamaño de cabeza configurables

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de ubicación Cabeza grande de diamante de 4 vías: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de ubicación Cabeza grande de diamante de 4 vías: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de ubicación Cabeza grande de diamante de 4 vías: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de ubicación Cabeza grande de diamante de 4 vías: imagen relacionada
* Nota 1: los pines M2 se endurecen a través de la caña estirada

[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabeza grande de diamante de 4 vías: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabeza grande de diamante de 4 vías: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabeza grande de diamante de 4 vías: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

Tipo[M] MaterialTratamiento térmicoAcabadoAñadir. Notas
APOL
Acero SAE 8620
(JIS SNCM 220)

Carburado 58 a 62 Rc ~
(Profundidad 0.5-0.7) después de la molienda

P sin acabado
T para TiN (recubrimiento de nitruro de titanio)
R para Rainbow DLC Coating

G - Tierra

M2APOL
M2 - Acero para herramientas
(JIS SKH51)

A través de 58-62 HRC endurecido
(con vástago extruido 45-50
HRC)

P sin acabado
R para Rainbow DLC Coating

G - Tierra

 

Número de parte 
        
Tipo Revestimiento Estilo de varilla Forma de la punta D A
APOL R B A D25 A16
M2APOL R B- A- D46.15- A60
M2APOL P B- D- D24.85- A82
 
TipoRevestimientoEstilo de varillaForma de la puntaD (0,01 mm Inc.)A
(Incremental de 0.1 mm)
WRad BC Rad
DiámetroTol. h6
APOL
M2APOL
P - Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
R - DLC arcoiris
B - Montaje de tornillo
T - Tornillo de ajuste
A

B

C
19.00 ~ 30.00+0.000
-0.013
10 ~ 1005.02.0A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C = Dx2.0 (ø> 16)
B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C = Dx1.0 (ø> 16)
C
C=Dx0.5
30.01 ~ 40.00+0.000
-0.016
6.0 - 8.0
40.01 ~ 45.00
45.01 ~ 50.00
Nota: Chatter puede estar presente en una superficie plana.
Cuando D≤20 no hay Flat.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APOLPBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLPBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLPBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLPTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLPTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APOLPTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Estilo de varilla Forma de la punta Longitud de cable A
(mm)
Diámetro D
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

Tornillo de montajeNariz de bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

Tornillo de montajeMedia bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

Tornillo de montajeEsfera10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

Montaje con tornillo de fijaciónNariz de bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

Montaje con tornillo de fijaciónMedia bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

Montaje con tornillo de fijaciónEsfera10 ~ 10019 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

P/N marcado
[NAAMS] Pin de ubicación Cabeza grande de diamante de 4 vías: imagen relacionada

Información básica

Estilo Un tamaño de cable y cabeza configurable Forma básica Sin hombro Material Acero de aleación 8620
Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico