(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Acabado |
AAB | A-36 de acero | Capa de revestimiento (gris) |
Dimensión | Tolerancia | Acabado | Geométrico | ||
0.0 | ±0.3 | 6.0 μm | ![]() |
![]() Superficies |
0.015 T.I.R |
0.00 | ±0.03 | 3.0 μm | ![]() |
||
0.000 | ±0.02 | 1.6 μm | ![]() |
* Nota: Una longitud mayor que 250 ancho de refuerzo será de 22 mm
Número de parte | ||
Tipo | Código de pieza | |
AAB | 101M | |
AAB | 300M |
NAAMS estándar (elevador AAB)
Tipo | Código de pieza | A Altura (mm) | Selección de orificios (M/N) | H Altura (mm) | |
AAB | 100M | 100 | M10 | (155) | |
101M | N11 | ||||
150M | 150 | M10 | (205) | ||
151M | N11 | ||||
200M | 200 | M10 | (255) | ||
201M | N11 | ||||
250M | 250 | M10 | (305) | ||
251M | N11 | ||||
300M | 300 | M10 | (355) | ||
301M | N11 | ||||
350M | 350 | M10 | (405) | ||
351M | N11 | ||||
400M | 400 | M10 | (455) | ||
401M | N11 |
M10 (M10x1.5 agujero roscado), N11 (ø11 agujero pasante)
D (8F7 Dowel Hole), DA (10F7 Dowel Hole)
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
AAB100M |
AAB101M |
AAB150M |
AAB151M |
AAB201M |
AAB251M |
AAB301M |
AAB350M |
AAB351M |
AAB401M |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente