(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Acabado |
ARA | A-36 de acero | Capa de revestimiento (gris) |
Dimensión | Tolerancia | Acabado | Geométrico | ||
0.0 | ±0.3 | 6.0 μm | Superficies |
0.015 T.I.R | |
0.00 | ±0.03 | 3.0 μm | |||
0.000 | ±0.02 | 1.6 μm |
Número de parte | ||
Tipo | Código de pieza | |
ARA | 501M | |
ARA | 800M |
NAAMS estándar (ARA Riser)
Tipo | Código de pieza | A Altura (mm) | Selección de orificios (M/N) | H Altura (mm) | |
ARA | 100M | 100 | M10 | (155) | |
101M | N11 | ||||
150M | 150 | M10 | (205) | ||
151M | N11 | ||||
200M | 200 | M10 | (255) | ||
201M | N11 | ||||
250M | 250 | M10 | (305) | ||
251M | N11 | ||||
300M | 300 | M10 | (355) | ||
301M | N11 | ||||
350M | 350 | M10 | (405) | ||
351M | N11 | ||||
400M | 400 | M10 | (455) | ||
401M | N11 | ||||
450M | 450 | M10 | (505) | ||
451M | N11 | ||||
500M | 500 | M10 | (555) | ||
501M | N11 | ||||
550M | 550 | M10 | (605) | ||
551M | N11 | ||||
600M | 600 | M10 | (655) | ||
601M | N11 | ||||
650M | 650 | M10 | (705) | ||
651M | N11 | ||||
700M | 700 | M10 | (755) | ||
701M | N11 | ||||
750M | 750 | M10 | (805) | ||
751M | N11 | ||||
800M | 800 | M10 | (855) | ||
801M | N11 |
M10 (M10x1.5 agujero roscado), N11 (ø11 agujero pasante)
D (8F7 Dowel Hole), DA (10F7 Dowel Hole)
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ARA100M |
ARA101M |
ARA150M |
ARA151M |
ARA200M |
ARA201M |
ARA250M |
ARA251M |
ARA300M |
ARA301M |
ARA350M |
ARA400M |
ARA401M |
ARA450M |
ARA500M |
ARA501M |
ARA550M |
ARA600M |
ARA650M |
ARA700M |
ARA701M |
ARA750M |
ARA751M |
ARA800M |
ARA801M |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente