(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie MR3, Power Grip® GT3.

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie MR3, Power Grip® GT3.
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma del cinturón: MR3 (para PowerGrip® GT®3)
· Forma de polea: Tipo C, forma A, forma B
· Material: aleación de aluminio, acero
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea de distribución MR3 - alto par, 3 mm PowerGrip® GT®3 (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

Poleas de sincronización de alto torque Tipo MR3 - PowerGrip® de 3 mm -: Imagen relacionada

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión de la chaveta, haga clic aquí

TipoAncho de la bandaMaterial*1Superficie
Tratamiento
Accesorio*1
Tornillos prisioneros
6 mm9 mm15 mmPoleaBrida
MR3060MR3090MR3150
GPAAluminio
Aleación
Aluminio
Aleación
Anodizado claroInoxidable
GPBAnodizado negro
GPKAnodizado claro duro*2
GPTCarbono 1045
Acero o equivalente
Acero bajo en carbono
Acero
-Acero
(Óxido negro)
GPM(Óxido negro)
GPPNiquelado electrolítico

*1 Las bridas están instaladas. Los tornillos de fijación se incluyen con la especificación de perforaciones PU, NU y C.
*2 Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~

■No. de tamaño de los dientes

(mm)N.° de dientes
1617181920212224252628303234363840444548505660626872
P.D.15.2816.2317.1918.1419.120.0521.0122.9223.8724.8326.7428.6530.5632.4734.3836.2938.242.0242.9745.8447.7553.4857.359.2164.9468.75
O.D.14.5215.4716.4317.3818.3419.2920.2522.1623.1124.0725.9827.8929.831.7133.6235.5337.4441.2642.2145.0846.9952.7256.5458.4564.1867.99
D1818202222252514161618202026263030323234343939395050
F1818202222252525282830323540404444484850526161617474
E1111131414161616181820232528283232363638404646465858

 

■ Tamaño del ancho de la correa

(mm)Ancho de la banda
MR3060MR3090MR3150
A7.110.216.7
W11.114.220.7
L19.023.029.0

Especificaciones

  Número de parte   Forma de la polea   Especificaciones de diámetro interior de perforación   Z   J   Q   R   S   T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C) GPA20MR3060 - A   H6                        
(Especificaciones de diámetro interior del eje: V, F) GPT40MR3090 - B - V6 - Z10 - J5                
(Especificaciones del orificio del eje: Y) GPM60MR3090 - B - Y8 -         Q12 - R12 - S3 - T3

 

◆ mm                                       ◆ pulgada          
Número de parte Forma de la polea Forma de la polea Forma de la polea
Tipo Dientes
No
Ancho de la banda A B・K B A B・K B
Diámetro interior del eje (Incremento de 1 mm) Diámetro interior del eje (Incremento de 1 mm) Diámetro interior del eje (Incremento de 1 mm)
H( d ) P( d ) N( d ) · C ( d ) V Y H( d ) P( d ) N( d ) · C ( d ) V・F HU (d) PU (d) NU (d) HU (d) PU (d) NU (d)
Orificio circular Orificio redondo + Rosca guía Orificio con chaveta + roscado Orificio escalonado Orificio escalonado por ambos extremos Orificio circular Orificio redondo + Rosca guía Orificio con chaveta + roscado Orificio escalonado Orificio redondo de una pulgada Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía Nuevo orificio de pulgada JIS con chavetero + Rosca guía Orificio redondo de una pulgada Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía Nuevo orificio de pulgada JIS con chavetero + Rosca guía
      V( d ) Z J Y( d ) Q・R S・T       V( d )
F( d )
Z J            
      Z-d ≥ 2 (Incremento de 0.1 mm) Q(R)-d ≥ 2 (Incremento de 0.1 mm)       Z-d ≥ 2 (Incremento de 0.1 mm)            
Al
GPA
GPB
GPK

Fe
GPT
GPM
GPP
16 MR3060
*A : 7.1 *W : 11.1 *L : 19.0

MR3090
*A : 10.2 *W : 14.2 *L : 23.0

MR3150
*A : 16.7 *W : 20.7 *L : 29.0
A

K
4~7 4・5 - 4・5 6・7 2.0≤J≤W-2.0 4・5 6・7 3~9
S+T≤W-3
4~7 4~7       2.0≤J≤L-2.0 B・C - - B・C B -
17 4~7 4・5 4・5 6・7 4・5 6・7 4~7 4~7 B・C - - B・C B -
18 4~9 4~6 4~7 6~9 4~7 6~9 4~8 4~8 B-D - - B-D B -
19 4~10 4~6 4~8 6~10 4~8 6~10 4~8 4~8 B-E - - B-D B -
20 4~10 4~6 4~8 6~10 4~8 6~10 4~8 4~8 B-E - - B-D B -
21 4~10 4~6 4~8 6~10 4~8 6~10 4~8 4~8 B-E - - B-D B -
22 4~12 4~8 4~10 6~12 4~10 6~12 4~10 4~10 B-E - - B-E B-E -
24 A

B
4~12 4~10 - 4~10 6~12 4~10 6~12 4~10 4~8 - 4~8 6~10 B-E B-E - B-E B-E -
25 4~14 4~11 8~11 4~12 6~14 4~12 6~14 4~12 4~10 8 4~10 6~12 B-F B-E D・E B-E B-E D
26 5~14 5~11 8~11 5~12 7~14 5~12 7~14 5~12 5~10 8 5~10 7~12 C-F C-E D・E C-E C-E D
28 5~16 5~13 8~13 5~14 7~16 5~14 7~16 5~14 5~10 8 5~12 7~14 C-G C-F D-F C-E C-E D
30 6~19 6~15 8~14 6~17 8~19 6~17 8~19 6~16 6~12 8~11 6~14 8~16 C-G C-F D-F C-G C-E D・E
32 6~21 6~17 8~17 6~19 8~21 6~19 8~21 6~16 6~12 8~11 6~14 8~16 C-H C-G D-F C-G C-E D・E
34 6~24 6~18 8~18 6~22 8~24 6~22 8~24 6~22 6~18 8~15 6~20 8~23 C-J C-G D-G C-H C-G D-F
36 6~24 6~18 8~19 6~22 8~24 6~22 8~24 6~22 6~18 8~15 6~20 8~23 C-J C-G D-G C-H C-G D-F
38 6~24 6~18 8~19 6~22 8~24 6~22 8~24 6~22 6~18 8~15 6~20 8~23 C-J C-G D-G C-H C-G D-F
40 8~28 8~23 8~23 8~26 10~28 8~26 10~28 8~26 8~21 8~17 8~24 10~26 E-K E-J E-J E-K E-H E-G
44 8~32 8~26 8~25 8~30 10~32 8~30 10~32 8~28 8~23 8~18 8~26 10~28 E-L E-J E-J E-K E-H E-G
45 8~32 8~26 8~25 8~30 10~32 8~30 10~32 8~28 8~23 8~18 8~26 10~28 E-L E-J E-J E-K E-H E-G
48 8~34 8~28 8~27 8~32 10~34 8~32 10~34 8~30 8~25 8~20 8~28 10~30 E-L E-J E-J E-K E-H E-G
50 8~36 8~30 8~29 8~34 10~36 8~34 10~36 8~30 8~25 8~20 8~28 10~30 E-M E-K E-K E-K E-J E-H
56 8~36 8~30 8~29 8~34 10~36 8~34 10~36 8~30 8~25 8~20 8~28 10~30 E-M E-K E-K E-K E-J E-H
60 8~42 8~35 8~35 8~40 10~42 8~40 10~42 8~35 8~30 8~22 8~33 10~35 E-P E-M E-L E-M E-K E-H
62 8~42 8~35 8~35 8~40 10~42 8~40 10~42 8~35 8~30 8~22 8~33 10~35 E-P E-M E-L E-M E-K E-H
68 8~42 8~35 8~35 8~40 10~42 8~40 10~42 8~35 8~30 8~22 8~33 10~35 E-P E-M E-L E-M E-K E-H
72 8~54 8~46 8~45 8~52 10~54 8~52 10~54 8~46 8~38 8~33 8~44 10~46 E-S E-Q E-Q E-Q E-N E-L
Diámetro del orificio del eje 4.5 · 6.35 son seleccionables para las especificaciones de orificio del eje H, P, V. La especificación del orificio del eje P no es seleccionable para la forma A con 22 dientes o menos y ancho nominal 060.   J ~ Q no están disponibles para MR3060
El Diámetro 9 del Diámetro del Eje no está disponible para la especificación N. del Diámetro del Eje 8, 9, 11, 13, 14, 17, 21-45 no están disponibles para la especificación C. del Diámetro del Eje.   J ~ N no están disponibles para MR3060 y MR3150
    J ~ N no están disponibles para MR3090

 

Especificaciones de diámetro interior en pulgadas   Especificaciones de diámetro interior en pulgadas   Especificaciones de diámetro interior en pulgadas
No. Decimal
(Pulgada)
Nominal
(Pulgada)
Decimal (mm) Tornillo de ajuste
tamaño
b (W)
(pulgada)
t1 (T)
(pulgada)
  No. Decimal
(Pulgada)
Nominal
(Pulgada)
Decimal (mm) Tornillo de ajuste
tamaño
b (W)
(pulgada)
t1 (T)
(pulgada)
  No. Decimal
(Pulgada)
Nominal
(Pulgada)
Decimal (mm) Tornillo de ajuste
tamaño
b (W)
(pulgada)
t1 (T)
(pulgada)
A 0.125 1/8 3.175 #5-40 - -   H 0.750 3/4 19.050 #10-32 3/16 0.837   M 1.375 1 3/8 34.925 5/16-18 5/16 1.518
B 0.188 3/16 4.763 #5-40 - -   HJ 0.813 13/16 20.638 #10-32 3/16 0.900   MN 1.438 1 7/16 36.513 5/16-18 3/8 1.605
C 0.250 1/4 6.350 #8-32 - -   J 0.875 7/8 22.225 1/4-20 3/16 0.964   N 1.500 1 1/2 38.100 5/16-18 3/8 1.669
D 0.313 5/16 7.938 #8-32 3/32 0.357   JK 0.938 15/16 23.813 1/4-20 1/4 1.051   P 1.625 1 5/8 41.275 5/16-18 3/8 1.796
E 0.375 3/8 9.525 #8-32 3/32 0.421   K 1.000 1 25.400 1/4-20 1/4 1.114   PQ 1.688 1 11/16 42.863 5/16-18 3/8 1.859
EF 0.438 7/16 11.113 #8-32 3/32 0.484   KLA 1.063 1 1/16 26.988 1/4-20 1/4 1.178   Q 1.750 1 3/4 44.450 5/16-18 3/8 1.922
F 0.500 1/2 12.700 #8-32 1/8 0.56   KLB 1.125 1 1/8 28.575 1/4-20 1/4 1.241   QR 1.813 1 13/16 46.038 5/16-18 1/2 2.032
FG 0.563 9/16 14.288 #8-32 1/8 0.623   KLC 1.188 1 3/16 30.163 1/4-20 1/4 1.304   R 1.875 1 7/8 47.625 5/16-18 1/2 2.096
G 0.625 5/8 15.875 #10-32 3/16 0.709   L 1.250 1 1/4 31.750 1/4-20 1/4 1.367   RS 1.938 1 15/16 49.213 3/8-16 1/2 2.160
GH 0.688 11/16 17.463 #10-32 3/16 0.773   LM 1.313 1 5/16 33.338 1/4-20 5/16 1.455   S 2.000 2 50.800 3/8-16 1/2 2.223

Modificaciones

Poleas de sincronización de alto torque Tipo MR3 - PowerGrip® de 3 mm -: Imagen relacionada
Poleas de sincronización de alto torque Tipo MR3 - PowerGrip® de 3 mm -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPA16MR3060-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA16MR3060-A-HUB
GPA16MR3060-A-HUC
GPA16MR3060-A-V[4,​4.5,​5]
GPA16MR3060-A-Y[4,​4.5,​5]
GPA16MR3060-K-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA16MR3060-K-HUB
GPA16MR3060-K-HUC
GPA16MR3060-K-P[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA16MR3060-K-PUB
GPA16MR3090-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA16MR3090-A-HUB
GPA16MR3090-A-HUC
GPA16MR3090-A-P[4,​4.5,​5]
GPA16MR3090-A-PUB
GPA16MR3090-A-V[4,​4.5,​5]
GPA16MR3090-A-Y[4,​4.5,​5]
GPA16MR3090-K-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA16MR3090-K-HUB
GPA16MR3090-K-HUC
GPA16MR3090-K-P[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA16MR3090-K-PUB
GPA16MR3150-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA16MR3150-A-HUB
GPA16MR3150-A-HUC
GPA16MR3150-A-P[4,​4.5,​5]
GPA16MR3150-A-PUB
GPA16MR3150-A-V[4,​4.5,​5]
GPA16MR3150-A-Y[4,​4.5,​5]
GPA16MR3150-K-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA16MR3150-K-HUB
GPA16MR3150-K-HUC
GPA16MR3150-K-P[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA16MR3150-K-PUB
GPA17MR3060-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA17MR3060-A-HUB
GPA17MR3060-A-HUC
GPA17MR3060-A-V[4,​4.5,​5]
GPA17MR3060-A-Y[4,​4.5,​5]
GPA17MR3060-K-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA17MR3060-K-HUB
GPA17MR3060-K-HUC
GPA17MR3060-K-P[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA17MR3060-K-PUB
GPA17MR3090-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA17MR3090-A-HUB
GPA17MR3090-A-HUC
GPA17MR3090-A-P[4,​4.5,​5]
GPA17MR3090-A-PUB
GPA17MR3090-A-V[4,​4.5,​5]
GPA17MR3090-A-Y[4,​4.5,​5]
GPA17MR3090-K-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA17MR3090-K-HUB
GPA17MR3090-K-HUC
GPA17MR3090-K-P[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA17MR3090-K-PUB
GPA17MR3150-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
GPA17MR3150-A-HUB
GPA17MR3150-A-HUC
GPA17MR3150-A-P[4,​4.5,​5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap) 06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---4 ~ 7------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---4 ~ 5------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---4 ~ 7------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---4 ~ 5------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

1516Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1516Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1516Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1516Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---4 ~ 7------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1516Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

617Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

617Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

617Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

617Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

617Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---4 ~ 7------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

917Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

917Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---4 ~ 5------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

917Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------4 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

917Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---------4 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

917Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

917Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---4 ~ 7------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1517Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--4 ~ 7-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1517Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1517Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1517Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---4 ~ 5------

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda MR3 (para PowerGrip® GT®3) Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico