(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie MR2, Power Grip® GT3.

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie MR2, Power Grip® GT3.
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma del cinturón: MR2 (para PowerGrip® GT®3)
· Forma de polea: Tipo C, forma A, forma B
· Material: aleación de aluminio, acero
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea de distribución MR2 - alto par, 2 mm PowerGrip® GT®3 (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

Poleas de sincronización de alto torque Tipo MR2 - PowerGrip® de 2 mm -: Imagen relacionada


[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión de la chaveta, haga clic aquí

TipoAncho de la banda[M] Material*1[ S ] Superficie
Tratamiento
Accesorio*1
Tornillos prisioneros
6 mm9 mmPoleaBrida
MR2060MR2090
GPAAluminio
Aleación
Aluminio
Aleación
Anodizado claroInoxidable
GPBAnodizado negro
GPKAnodizado claro duro*2
GPTCarbono 1045
Acero o equivalente
Acero bajo en carbono
Acero
-Acero
(Óxido negro)
GPM(Óxido negro)
GPPNiquelado electrolítico

*1 Las bridas están instaladas. Los tornillos de fijación se incluyen con la especificación de perforaciones PU, NU y C.
*2 Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~

 

■No. de tamaño de los dientes

(mm)N.° de dientes
1314151617181920212224252628303234364042444548505660626872
P.D.8.288.919.5510.1910.8211.4612.112.7313.3714.0115.2815.9216.5517.8319.120.3721.6522.9225.4626.7428.0128.6530.5631.8335.6538.239.4743.2945.84
O.D.7.778.49.049.6810.3110.9511.5912.2212.8613.514.7715.4116.0417.3218.5919.8621.1422.4124.9626.2327.528.1430.0531.3235.1437.6938.9642.7845.33
D1212121414141416161820202222221214141820202020203030303434
F1212121414141416161820202222222525283032323235354444445050
E666888810101113131414141616182023232325253232323838


■ Tamaño del ancho de la correa

(mm)Ancho de la banda
MR2060MR2090
A7.410.4
W11.414.4
L19.023.0

Especificaciones

  Número de parte   Forma de la polea   Especificaciones de diámetro interior de perforación   Z   J   Q   R   S   T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C) GPA20MR2060 - A   H6                        
(Especificaciones de diámetro interior del eje: V, F) GPT40MR2090 - B - V6 - Z10 - J5                
(Especificaciones del orificio del eje: Y) GPM60MR2090 - B - Y8 -         Q12 - R12 - S3 - T3

 

◆ mm                                       ◆ pulgada                  
Número de parte Forma Forma de la polea Número de parte Forma Forma de la polea
Tipo Dientes
No
Ancho de la banda A B・K B Tipo Dientes
No
Ancho de la banda A B・K B
Diámetro interior del eje (Incremento de 1 mm) Diámetro interior del eje (Incremento de 1 mm) Diámetro interior del eje (Incremento de 1 mm)
H( d ) P( d ) N( d ) · C ( d ) V Y H( d ) P( d ) N( d ) · C ( d ) V・F HU (d) PU (d) NU (d) HU (d) PU (d) NU (d)
Orificio circular Orificio redondo + Rosca guía Orificio con chaveta + roscado Orificio escalonado Orificio escalonado por ambos extremos Orificio circular Orificio redondo + Rosca guía Orificio con chaveta + roscado Orificio escalonado Orificio redondo de una pulgada Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía Nuevo orificio de pulgada JIS con chavetero + Rosca guía Orificio redondo de una pulgada Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía Nuevo orificio de pulgada JIS con chavetero + Rosca guía
      V( d ) Z J Y( d ) Q・R S・T       V( d )
F( d )
Z J            
      Z-d ≥ 2 (Incremento de 0.1 mm) Q(R)-d ≥ 2 (Incremento de 0.1 mm)       Z-d ≥ 2 (Incremento de 0.1 mm)            
Al
GPA
GPB
GPK

Fe
GPT
GPM
GPP
12 MR2060
*A : 7.4
*W : 11.4
*L : 19.0

MR2090
*A : 10.4
*W : 14.4
*L : 23.0
A

K
3 - - - - - - - - 3 3 - - - - Al
GPA
GPB
GPK

Fe
GPT
GPM
GPP
12 MR2060
MR2090
A

K
- - - - - -
13 3 3 3 13 - - - - - -
14 3 3 3 14 - - - - - -
15 3 3 3 15 - - - - - -
16 3~5 3 5 2.0≤J≤W-2.0 3 5 3~6
S+T≤W-3
3~5 3~5 16 A・B - - A・B A・B -
17 3~5 3 5 3 5 3~5 3~5 17 A・B - - A・B A・B -
18 3~5 3 5 3 5 3~5 3~5 18 A・B - - A・B A・B -
19 3~5 3 5 3 5 3~5 3~5 19 A・B - - A・B A・B -
20 3~6 3・4 5・6 3・4 5・6 3~6 3~6 20 A・B - - A・B A・B -
21 3~6 3・4 5・6 3・4 5・6 3~6 3~6 21 A・B - - A・B A・B -
22 3~7 3~5 5~7 3~5 5~7 3~6 3~6 22 A・B - - A・B A・B -
24 3~9 3~7 5~9 3~7 5~9 3~7 3~7 24 A-D - - A-C A-C -
25 3~9 3~7 5~9 3~7 5~9 3~7 3~7 25 A-D - - A-C A-C -
26 3~10 3~8 5~10 3~8 5~10 3~8 3~8 26 A-D - - A-C A-C -
28 3~10 3~8 5~10 3~8 5~10 3~8 3~8 28 A-D - - A-C A-C -
30 3~10 3~8 5~10 3~8 5~10 3~8 3~8 30 A-D - - A-C A-C -
32 A

B
4~12 4~10 8 4~10 6~12 4~10 6~12 4~8 4~6 4~6 6~8 2.0≤J≤L-2.0 32 A B-E B-E D B-D B-D -
34 4~12 4~10 8・10・NK10 4~10 6~12 4~10 6~12 4~10 4~8 4~8 6~10 34   B-E B-E D-E B-D B-D -
36 4~14 4~10 8・10・NK10 4~12 6~14 4~12 6~14 4~10 4~8 4~8 6~10 36 B B-F B-E D-E B-D B-D -
40 4~16 4~12 8~12 4~14 6~16 4~14 6~16 4~14 4~10 8 4~12 6~14 40   B-G B-E D-E B-E B-E D
42 4~16 4~12 8~12 4~14 6~16 4~14 6~16 4~14 4~10 8 4~12 6~14 42   B-G B-E D-E B-E B-E D
44 5~19 5~15 8~13 5~17 7~19 5~17 7~19 5~16 5~12 8~11 5~14 7~16 44   C-G C-F D-F C-G C-E D・E
45 5~19 5~15 8~13 5~17 7~19 5~17 7~19 5~16 5~12 8~11 5~14 7~16 45   C-G C-F D-F C-G C-E D・E
48 5~21 5~17 8~16 5~19 7~21 5~19 7~21 5~16 5~12 8~11 5~14 7~16 48   C-H C-G D-G C-G C-E D・E
50 5~21 5~17 8~16 5~19 7~24 5~19 7~24 5~16 5~12 8~11 5~14 7~16 50   C-H C-G D-G C-G C-E D・E
56 5~21 5~17 8~16 5~19 7~24 5~19 7~24 5~16 5~12 8~11 5~14 7~16 56   C-H C-G D-G C-G C-E D・E
60 5~28 5~24 8~22 5~26 7~28 5~26 7~28 5~26 5~22 8~17 5~24 7~26 60   C-K C-J D-H C-K C-H D-G
62 5~28 5~24 8~22 5~26 7~28 5~26 7~28 5~26 5~22 8~17 5~24 7~26 62   C-K C-J D-H C-K C-H D-G
68 5~28 5~24 8~22 5~26 7~28 5~26 7~28 5~26 5~22 8~17 5~24 7~26 68   C-K C-J D-H C-K C-H D-G
72 5~34 5~30 8~26 5~32 7~34 5~32 7~34 5~30 5~26 8~20 5~28 7~30 72   C-L C-K D-J C-K C-K D-H
Eje Diámetro 9 no está disponible para la especificación del eje Bore N. eje Diámetro 4,5 · 6,35 son seleccionables para las especificaciones del eje Bore H, P, V.   J ~ K no están disponibles para MR2060
Los diámetros 8, 9, 11, 13, 14, 17, 21-26 del diámetro interior del eje no están disponibles para la especificación C.    

 

Especificaciones de diámetro interior en pulgadas   Especificaciones de diámetro interior en pulgadas   Especificaciones de diámetro interior en pulgadas
No. Decimal
(Pulgada)
Nominal
(Pulgada)
Decimal (mm) Tornillo de ajuste
tamaño
b (W)
(pulgada)
t1 (T)
(pulgada)
  No. Decimal
(Pulgada)
Nominal
(Pulgada)
Decimal (mm) Tornillo de ajuste
tamaño
b (W)
(pulgada)
t1 (T)
(pulgada)
  No. Decimal
(Pulgada)
Nominal
(Pulgada)
Decimal (mm) Tornillo de ajuste
tamaño
b (W)
(pulgada)
t1 (T)
(pulgada)
A 0.125 1/8 3.175 #5-40 - -   H 0.750 3/4 19.050 #10-32 3/16 0.837   M 1.375 1 3/8 34.925 5/16-18 5/16 1.518
B 0.188 3/16 4.763 #5-40 - -   HJ 0.813 13/16 20.638 #10-32 3/16 0.900   MN 1.438 1 7/16 36.513 5/16-18 3/8 1.605
C 0.250 1/4 6.350 #8-32 - -   J 0.875 7/8 22.225 1/4-20 3/16 0.964   N 1.500 1 1/2 38.100 5/16-18 3/8 1.669
D 0.313 5/16 7.938 #8-32 3/32 0.357   JK 0.938 15/16 23.813 1/4-20 1/4 1.051   P 1.625 1 5/8 41.275 5/16-18 3/8 1.796
E 0.375 3/8 9.525 #8-32 3/32 0.421   K 1.000 1 25.400 1/4-20 1/4 1.114   PQ 1.688 1 11/16 42.863 5/16-18 3/8 1.859
EF 0.438 7/16 11.113 #8-32 3/32 0.484   KLA 1.063 1 1/16 26.988 1/4-20 1/4 1.178   Q 1.750 1 3/4 44.450 5/16-18 3/8 1.922
F 0.500 1/2 12.700 #8-32 1/8 0.56   KLB 1.125 1 1/8 28.575 1/4-20 1/4 1.241   QR 1.813 1 13/16 46.038 5/16-18 1/2 2.032
FG 0.563 9/16 14.288 #8-32 1/8 0.623   KLC 1.188 1 3/16 30.163 1/4-20 1/4 1.304   R 1.875 1 7/8 47.625 5/16-18 1/2 2.096
G 0.625 5/8 15.875 #10-32 3/16 0.709   L 1.250 1 1/4 31.750 1/4-20 1/4 1.367   RS 1.938 1 15/16 49.213 3/8-16 1/2 2.160
GH 0.688 11/16 17.463 #10-32 3/16 0.773   LM 1.313 1 5/16 33.338 1/4-20 5/16 1.455   S 2.000 2 50.800 3/8-16 1/2 2.223

Modificaciones

Poleas de sincronización de alto torque Tipo MR2 - PowerGrip® de 2 mm -: Imagen relacionada
Poleas de sincronización de alto torque Tipo MR2 - PowerGrip® de 2 mm -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPA13MR2060-A-H3
GPA13MR2060-K-H3
GPA13MR2060-K-P3
GPA13MR2090-A-H3
GPA13MR2090-K-H3
GPA13MR2090-K-P3
GPA14MR2060-A-H3
GPA14MR2060-K-H3
GPA14MR2060-K-P3
GPA14MR2090-A-H3
GPA14MR2090-K-H3
GPA14MR2090-K-P3
GPA15MR2060-A-H3
GPA15MR2060-K-H3
GPA15MR2060-K-P3
GPA15MR2090-A-H3
GPA15MR2090-K-H3
GPA15MR2090-K-P3
GPA16MR2060-A-H[3,​4,​4.5,​5]
GPA16MR2060-A-HUA
GPA16MR2060-A-HUB
GPA16MR2060-A-V3
GPA16MR2060-A-Y3
GPA16MR2060-K-H[3,​4,​4.5,​5]
GPA16MR2060-K-HUA
GPA16MR2060-K-HUB
GPA16MR2060-K-P[3,​4,​4.5,​5]
GPA16MR2060-K-PUA
GPA16MR2060-K-PUB
GPA16MR2090-A-H[3,​4,​4.5,​5]
GPA16MR2090-A-HUA
GPA16MR2090-A-HUB
GPA16MR2090-A-V3
GPA16MR2090-A-Y3
GPA16MR2090-K-H[3,​4,​4.5,​5,​6]
GPA16MR2090-K-HUA
GPA16MR2090-K-HUB
GPA16MR2090-K-P[3,​4,​4.5,​5,​6]
GPA16MR2090-K-PUA
GPA16MR2090-K-PUB
GPA17MR2060-A-H[3-5/1]
GPA17MR2060-A-HUA
GPA17MR2060-A-HUB
GPA17MR2060-K-H[3-5/1]
GPA17MR2060-K-HUA
GPA17MR2060-K-HUB
GPA17MR2060-K-PUA
GPA17MR2060-K-PUB
GPA17MR2090-A-H[3-5/1]
GPA17MR2090-A-HUA
GPA17MR2090-A-HUB
GPA17MR2090-K-H[3-5/1]
GPA17MR2090-K-HUA
GPA17MR2090-K-HUB
GPA17MR2090-K-PUA
GPA17MR2090-K-PUB
GPA18MR2060-A-H[3-5/1]
GPA18MR2060-A-HUA
GPA18MR2060-A-HUB
GPA18MR2060-K-H[3-5/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap) 06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

613Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

613Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

613Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---3------
1 Pieza(s)

9 Días o más

913Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

913Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

913Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---3------
1 Pieza(s)

9 Días o más

614Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

614Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

614Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---3------
1 Pieza(s)

9 Días o más

914Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

914Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

914Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---3------
1 Pieza(s)

9 Días o más

615Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

615Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

615Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---3------
1 Pieza(s)

9 Días o más

915Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

915Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

915Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---3------
1 Pieza(s)

9 Días o más

616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3 ~ 5-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------3--
1 Pieza(s)

9 Días o más

616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---------3
1 Pieza(s)

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3 ~ 5-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---3 ~ 5------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

616Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3 ~ 5-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------3--
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---------3
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3 ~ 6-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---3 ~ 6------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

916Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

617Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3 ~ 5-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

617Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3 ~ 5-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

617Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

917Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3 ~ 5-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

917Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3 ~ 5-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

917Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3 ~ 5-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

618Forma K[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--3 ~ 5-------

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda MR2 (para PowerGrip® GT®3) Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico