(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Banda Dentada para Alto Torque - Tipo de diente MR2 (Serie GT).

Banda Dentada para Alto Torque - Tipo de diente MR2 (Serie GT).
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Serie de cinturones: MR2 (para PowerGrip®)
· Material del cinturón: Cinturón de goma
· Tipo de forma de cinturón: Serie PowerGrip®
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la correa de distribución de alto par - Serie MR2/GT (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

Bandas dentadas de alto torque: tipo MR2: Related Image

Tipo [M] Material
GBN (1) Caucho posterior Neopreno
(2) Caucho del diente
(3) Cable central Cuerdas de tracción
(4) Tela del diente Tela de nylon

Especificaciones

 

Número de parte
         
Tipo   Banda N.°   Ancho nominal de la banda
GBN   200 MR2 - 060

 

Número de parte Dientes Banda
Circun.
Longitud (mm)
  Número de parte Dientes Banda
Circun.
Longitud (mm)
Tipo Banda N.° Banda
Nominal
Anchura
  Tipo Banda N.° Banda
Nominal
Anchura
GBN
(Caucho)
74 MR2   37 74   GBN
(Caucho)
280 MR2   140 280
76 MR2   38 76   286 MR2   143 286
·100 MR2   50 100   288 MR2   144 288
·112 MR2   56 112   ·300 MR2   150 300
·124 MR2   62 124   318 MR2   159 318
·126 MR2   63 126   ·320 MR2   160 320
·130 MR2   65 130   ·322 MR2   161 322
·132 MR2   66 132   ·332 MR2   166 332
·134 MR2   67 134   ·346 MR2   173 346
·136 MR2   68 136   ·350 MR2   175 350
·140 MR2   70 140   356 MR2   178 356
142 MR2   71 142   ·364 MR2   182 364
·152 MR2   76 152   ·370 MR2   185 370
·158 MR2   79 158   ·380 MR2   190 380
·160 MR2   80 160   ·386 MR2   193 386
·164 MR2   82 164   392 MR2   196 392
·166 MR2   83 166   ·400 MR2   200 400
·168 MR2 040 84 168   ·406 MR2 040 203 406
·172 MR2 (4 mm) 86 172   ·420 MR2 (4 mm) 210 420
·180 MR2   90 180   428 MR2   214 428
·186 MR2 060 93 186   430 MR2 060 215 430
·192 MR2 (6 mm) 96 192   ·456 MR2 (6 mm) 228 456
·200 MR2   100 200   ·470 MR2   235 470
·202 MR2 090 101 202   ·474 MR2 090 237 474
208 MR2 (9 mm) 104 208   ·488 MR2 (9 mm) 244 488
·210 MR2   105 210   502 MR2   251 502
·212 MR2   106 212   ·504 MR2   252 504
·216 MR2   108 216   ·528 MR2   264 528
·220 MR2   110 220   544 MR2   272 544
224 MR2   112 224   ·552 MR2   276 552
·232 MR2   116 232   ·576 MR2   288 576
·236 MR2   118 236   ·600 MR2   300 600
·240 MR2   120 240   ·640 MR2   320 640
242 MR2   121 242   660 MR2   330 660
·250 MR2   125 250   ·696 MR2   348 696
·252 MR2   126 252   ·744 MR2   372 744
·258 MR2   129 258   ·848 MR2   424 848
264 MR2   132 264   ·1164 MR2   582 1164
·278 MR2   139 278   1700 MR2   850 1700

· Seis días para enviar.
*Cotización de todas las otras longitudes.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GBN74MR2-040
GBN74MR2-060
GBN74MR2-090
GBN76MR2-040
GBN76MR2-060
GBN76MR2-090
GBN100MR2-040
GBN100MR2-060
GBN100MR2-090
GBN112MR2-040
GBN112MR2-060
GBN112MR2-090
GBN1164MR2-040
GBN1164MR2-060
GBN1164MR2-090
GBN124MR2-040
GBN124MR2-060
GBN124MR2-090
GBN126MR2-040
GBN126MR2-060
GBN126MR2-090
GBN130MR2-040
GBN130MR2-060
GBN130MR2-090
GBN132MR2-040
GBN132MR2-060
GBN132MR2-090
GBN134MR2-040
GBN134MR2-060
GBN134MR2-090
GBN136MR2-040
GBN136MR2-060
GBN136MR2-090
GBN140MR2-040
GBN140MR2-060
GBN140MR2-090
GBN142MR2-040
GBN142MR2-060
GBN142MR2-090
GBN152MR2-040
GBN152MR2-060
GBN152MR2-090
GBN158MR2-040
GBN158MR2-060
GBN158MR2-090
GBN160MR2-040
GBN160MR2-060
GBN160MR2-090
GBN164MR2-040
GBN164MR2-060
GBN164MR2-090
GBN166MR2-040
GBN166MR2-060
GBN166MR2-090
GBN168MR2-040
GBN168MR2-060
GBN168MR2-090
GBN1700MR2-040
GBN1700MR2-060
GBN1700MR2-090
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la banda (mm)
(mm)
Longitud de la circunferencia
(mm)
Número de dientes
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

47437
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

67437
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

97437
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

47638
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

67638
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

97638
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

410050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

610050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

910050
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

411256
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

611256
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

911256
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

41164582
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

61164582
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

91164582
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

412462
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

612462
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

912462
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

412663
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

612663
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

912663
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

413065
1 Pieza(s)Disponible

7 Días

613065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

913065
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

413266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

613266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

913266
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

413467
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

613467
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

913467
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

413668
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

613668
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

913668
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

414070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

614070
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

914070
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

414271
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

614271
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

914271
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

415276
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

615276
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

915276
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

415879
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

615879
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

915879
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

416080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

616080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

916080
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

416482
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

616482
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

916482
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

416683
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

616683
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

916683
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

416884
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

616884
1 Pieza(s)Disponible

10 Días

916884
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

41700850
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

61700850
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

91700850

Cargando…

Información básica

Tipo de banda Final cerrado Superficie del diente del cinturón Estándar (una cara) Material de la correa Cinturón de goma
Tipo de banda MR2 (para PowerGrip®) Tipo de forma de cinturón Serie PowerGrip® Transmission Torque Transmisión de alto par

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico