(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: cuerpo en blanco, con hombros, cabeza pequeña

Clavijas de ubicación para plantillas y accesorios: cuerpo en blanco, con hombros, cabeza pequeña
  • Producto Nuevo

· Forma: Con hombro
· Tratamiento térmico: Endurecido
· Concentricidad cabeza-vástago: Clase estándar ⌀0,03
· Tolerancia del diámetro de la cabeza (mm): 0/ - 0.05
· Dimensión del diámetro de la rosca M (mm): M10

  • METRIC
Body in White Pin Small Head: imagen relacionada
Selección de la forma de la punta
F
Forma
Bala

Body in White Pin Small Head: imagen relacionada

C=Dx2.0

 

B
Forma
Media bala

Body in White Pin Small Head: imagen relacionada

C=Dx1.5 (Ø≤16)
C = Dx1.0 (ø> 16)

 

C
Forma
Esfera

Body in White Pin Small Head: imagen relacionada

C=Dx0.5

 


Body in White Pin Small Head: imagen relacionada

 

Tipo

[ S ] Tratamiento de superficies

Forma de la cabeza

[M] Material

[H] Dureza

APMS

P-Llanura
R-DLC Arco Iris

Redondo

JIS SCM 415 (equivalente a 1.7262)

Carburizado 55 ~ HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)

APMSD

(Diamante)

 

[T] Tolerancia:

Body in White Pin Small Head: imagen relacionada Body in White Pin Small Head: imagen relacionada 

0.015 TIR a Datum A y B

Body in White Pin Small Head: imagen relacionada

0.03 T.I.R

Terminar:

G-Ground 0.8μm (6.3, 3.2)

Especificaciones

Ejemplo de pedido (cuerpo configurable en blanco):

Número de parte

 

D

 

A

                 
Tipo
 
Revestimiento
 
Estilo de varilla
 
Forma de la punta
 
                     
APMS  
R
 
V
 
F
-
D11.85
-
A12
                     
APMSD  
P
 
U
 
C
-
D19.35
-
A39.5

 
Cuerpo configurable en blanco

Tipo
Revestimiento
Estilo de varilla
Forma de la punta
ø D (0.01 mm Inc.)
A Longitud de la guía
(0,5 mm Inc.)
W
(mm)
Rad B
C Rad
Diámetro
Tolerancia
APMS
APMSD
P-Llanura
R-RDLC
V-Rosca exterior
C**-Hilo interno
U-Tornillo de ajuste
F

B

C
7.00 ~ 7.99**
+0.00/-0.05
5 ~ 65
2
D/4
F
C=Dx2.0
B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C = Dx1.0 (ø> 16)
C
C=Dx0.5
8.00 ~ 8.99**
5~ 75
3
9.00 ~ 9.99
5 ~ 80
10.00 ~ 17.99
4-5
18.00-24.00

**Diamond Head no está disponible cuando D <9.00

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APMSDPCB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPCC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPCF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPUB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPUC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPUF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPVB-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPVC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSDPVF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPCB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPCC-D[9-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPCF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPUB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPUC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPUF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPVB-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPVC-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
APMSPVF-D[7-24/0.01]-A[5-80/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Estilo de varilla Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de cable A D (diámetro del lado de ubicación)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Media bala (forma B)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Esférico (forma C)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Nariz de bala (Forma F)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Media bala (forma B)--5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Esférico (forma C)--5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Nariz de bala (Forma F)--5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Media bala (forma B)Rosca machoM105 ~ 809 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Esférico (forma C)Rosca machoM105 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Nariz de bala (Forma F)Rosca machoM105 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMedia bala (forma B)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEsférico (forma C)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 809 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoNariz de bala (Forma F)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMedia bala (forma B)--5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEsférico (forma C)--5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoNariz de bala (Forma F)--5 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMedia bala (forma B)Rosca machoM105 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEsférico (forma C)Rosca machoM105 ~ 807 ~ 24
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoNariz de bala (Forma F)Rosca machoM105 ~ 807 ~ 24

Cargando…

  1. 1

Más información

Marca de número de parte
Body in White Pin Small Head: imagen relacionada

Información básica

Forma básica Pin de plantilla con collar Tratamiento de superficies Llanura Tratamiento térmico Temple de inmersión
Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico