(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pasadores de ubicación para plantillas y accesorios: cuerpo en blanco, con hombros, cabeza grande

Pasadores de ubicación para plantillas y accesorios: cuerpo en blanco, con hombros, cabeza grande
  • Producto Nuevo

· Forma: Sin hombro
· Tratamiento térmico: Endurecido
· Concentricidad cabeza-vástago: Clase estándar ⌀0,03
· Tolerancia del diámetro de la cabeza (mm): 0/ - 0.05
· Dimensión del diámetro de la rosca M (mm): M10

  • METRIC
Body in White Pin Large Head: imagen relacionada
Selección de la forma de la punta
F
Forma
Bala

Body in White Pin Large Head: imagen relacionada

C=Dx2.0

 

B
Forma
Media bala

Body in White Pin Large Head: imagen relacionada

C = Dx1.0 (ø> 16)

 

C
Forma
Esfera

Body in White Pin Large Head: imagen relacionada

C=Dx0.5

 

Body in White Pin Large Head: imagen relacionada
* D <= 25 Hombro será igual a D

Tipo

[ S ] Tratamiento de superficies

Forma de la cabeza

[M] Material

[H] Dureza

APML

P-Llanura
R-DLC Arco Iris

Redondo

JIS SCM 415 (equivalente a 1.7262)

Carburizado 55 ~ HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)

APMLD

(Diamante)

  

[T] Tolerancia:

Body in White Pin Large Head: imagen relacionada Body in White Pin Large Head: imagen relacionada 

0.015 TIR a Datum A y B

Body in White Pin Large Head: imagen relacionada

0.03 T.I.R

Terminar:

G-Ground 0.8μm (6.3, 3.2)

Especificaciones

Ejemplo de pedido (cuerpo configurable en blanco):
 

Número de parte

 

D

 

A

               
Tipo   Revestimiento   Estilo de varilla   Forma de la punta
             
APML  
P
 
C
 
F
-
D25.20
-
A40
                     
APMLD  
P
 
U
 
C
-
D35.42
-
A60.5


Cuerpo configurable en blanco

Tipo
Revestimiento
Estilo de varilla
Forma de la punta
ø D (0.01 mm Inc.)
A Longitud del cable (0.5 mm Inc.)
W
(mm)
B Rad.
C Rad.
Diámetro
Tolerancia
APML (Redondo)
APMLD (Diamante)
P-Llanura
R-DLC
V-Rosca exterior
C-Hilo interno
U-Tornillo de ajuste

F

B

C

24.01 ~ 30.00

+0.00/-0.05

5.0 ~ 80.0

8.0
D/4
F
C=Dx2.0
B
C = Dx1.0 (ø> 16)
C
C=Dx0.5
30.01 ~ 40.00
8.0-9.0

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APMLDPCB-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPCC-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPCF-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPUB-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPUC-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPUF-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPVB-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPVC-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLDPVF-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPCB-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPCC-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPCF-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPUB-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPUC-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPUF-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPVB-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPVC-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
APMLPVF-D[24-40/0.01]-A[5-80/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de punta de cabeza Estilo de varilla Diámetro de Rosca M
(mm)
Longitud de cable A D (diámetro del lado de ubicación)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Media bala (forma B)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Esférico (forma C)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Nariz de bala (Forma F)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Media bala (forma B)--5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Esférico (forma C)--5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Nariz de bala (Forma F)--5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Media bala (forma B)Rosca machoM105 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Esférico (forma C)Rosca machoM105 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10(Diamante)Nariz de bala (Forma F)Rosca machoM105 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMedia bala (forma B)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEsférico (forma C)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoNariz de bala (Forma F)Atornillado (rosca interna)-5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMedia bala (forma B)--5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEsférico (forma C)--5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoNariz de bala (Forma F)--5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMedia bala (forma B)Rosca macho-5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEsférico (forma C)Rosca macho-5 ~ 8024 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoNariz de bala (Forma F)Rosca macho-5 ~ 8024 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Más información

Marca de número de parte
Body in White Pin Large Head: imagen relacionada

Información básica

Forma básica Pasador sin collar Tratamiento de superficies Llanura Tratamiento térmico Temple de inmersión
Concentricidad (cabeza-vástago) Grado estándar ø0.03 Tolerancia del diámetro de la cabeza(mm) Grado estándar 0/-0.05

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico