(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Servomotores AC - Serie J

Servomotores AC - Serie J

Bajo costo, alta densidad de torque, tamaño compacto, baja inercia del rotor. Codificadores incrementales de alta resolución (2500 líneas, 10000 recuentos) con clasificación IP65 para entornos hostiles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
J0100-301-3-000
J0100-303-3-000
J0100-351-3-000
J0100-353-3-000
J0200-301-4-000
J0200-302-4-000
J0200-304-4-000
J0200-351-4-000
J0200-352-4-000
J0200-354-4-000
J0400-301-4-000
J0400-302-4-000
J0400-305-4-000
J0400-351-4-000
J0400-352-4-000
J0400-355-4-000
J0750-302-5-000
J0750-352-5-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño del marco
(mm)
Potencia del motor
(W)
Especificaciones de voltaje Freno electromagnético Par nominal
(Nm)
Par máximo
(Nm)
1 Pieza(s)

13 Días

40100AC100-120-0.30.9
1 Pieza(s)

13 Días

40100DC-0.31.0
1 Pieza(s)

13 Días

40100AC100-1200.30.9
1 Pieza(s)

13 Días

40100DC0.31.0
1 Pieza(s)

13 Días

60200AC100-120-0.61.9
1 Pieza(s)

13 Días

60200AC200-240-0.61.9
1 Pieza(s)

13 Días

60200AC100-120-0.61.9
1 Pieza(s)

13 Días

60200AC100-1200.61.9
1 Pieza(s)

13 Días

60200AC200-2400.61.9
1 Pieza(s)

13 Días

60200DC0.61.9
1 Pieza(s)

13 Días

60400AC100-120-1.33.8
1 Pieza(s)

13 Días

60400AC200-240-1.33.8
1 Pieza(s)

13 Días

60400DC-1.33.8
1 Pieza(s)

13 Días

60400AC100-1201.33.8
1 Pieza(s)

13 Días

60400AC200-2401.33.8
1 Pieza(s)

13 Días

60400DC1.33.8
1 Pieza(s)

13 Días

80750AC200-240-2.46.9
1 Pieza(s)

13 Días

80750AC200-2402.46.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Motor

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico