(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] NC Block Rectangular - Tipo de orificio lateral 4

Tipo [M] MaterialAcabado
ANR4140(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] NC Block Rectangular - Tipo de orificio de 4 lados: Imagen relacionada[NAAMS] NC Block Rectangular - Tipo de orificio de 4 lados: Imagen relacionada
Superficies
0.015
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] NC Block Rectangular - Tipo de orificio de 4 lados: Imagen relacionada
0.000±0.021.6 μm[NAAMS] NC Block Rectangular - Tipo de orificio de 4 lados: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ANR 240
ANR 540

NAAMS estándar (bloque rectangular NC, serie 25)
TipoAgujero roscado / materialA
Longitud
D
Agujero de espiga
M10
4140304 Tolerancia
ANR24024180.08F7+0.013/+0.028
242243120.08F7+0.013/+0.028
M10 (Agujero roscado M10x1.5)

NAAMS estándar (bloque rectangular NC, serie 20)
TipoAgujero roscado / materialA
Longitud
D
Agujero de espiga
M8
4140304 Tolerancia
ANR54054180.06F7+0.010/+0.022
542543120.06F7+0.010/+0.022
31131280.08F7+0.013/+0.028
313314120.08F7+0.013/+0.028
M8 (M8x1.25 Agujero roscado)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANR240
ANR242
ANR311
ANR312
ANR313
ANR314
ANR540
ANR542
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Revestimiento Selección de orificios Una dimensión Dimensión W
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM10(M10x1.5)8025
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoM10(M10x1.5)12025
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)8020
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoM8(M8x1.25)8020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)12020
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoM8(M8x1.25)12020
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)8020
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)12020

Cargando…

  1. 1

Más información

[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Side Hole Type:Related Image
 

Información básica

A Rectangular No. de agujeros 4 agujeros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico