(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Tipo de orificio frontal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tipo [M] MaterialAcabado
ANR4140(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Tipo de orificio frontal: imagen relacionada[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Tipo de orificio frontal: imagen relacionada
Superficies
0.015
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Tipo de orificio frontal: imagen relacionada
0.000±0.021.6 μm[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Tipo de orificio frontal: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ANR 140
ANR 440

NAAMS estándar (bloque rectangular NC, serie 25)
TipoSelección de orificios (A) / materialA
Longitud
D
Agujero de espiga
M10N11
41403044140304 Tolerancia
ANR14014114214380.08F7+0.013/+0.028
144145146147120.08F7+0.013/+0.028
M10 (M10x1.5 agujero roscado), N11 (ø11 agujero pasante)

NAAMS estándar (bloque rectangular NC, serie 20)
TipoSelección de orificios (A) / materialA
Longitud
D
Agujero de espiga
M8N9
41403044140304 Tolerancia
ANR44044144244380.06F7+0.010/+0.022
444445446447120.06F7+0.010/+0.022
30130230330480.08F7+0.013/+0.028
305306307308120.08F7+0.013/+0.028
M8 (M10x1.25 agujero roscado), N9 (ø9 agujero pasante)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANR305
ANR307
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Selección de orificios
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M8(M8x1.25)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

N9 (para tornillo M8)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Selección de orificios

Cargando…

  1. 1

Más información

[NAAMS] NC Block Rectangular - 4 Front Hole Type:Related Image

Información básica

A Rectangular No. de agujeros 4 agujeros Material Acero de aleación 4140
Revestimiento Pavonado Una dimensión 120 Dimensión W 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico