(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Acabado |
ANL | 4140 | (Óxido negro) |
Acero inoxidable 303/304 | - |
Dimensión | Tolerancia | Acabado | Geométrico | ||
0.0 | ±0.3 | 6.0 μm | ![]() | ![]() Superficies | 0.015 T.I.R |
0.00 | ±0.03 | 3.0 μm | ![]() | ||
0.000 | ±0.02 | 1.6 μm | ![]() |
Número de parte | ||
Tipo | Agujero / Selección de material | |
ANL | 407 |
Tipo | Selección de orificios (A) / material | A | Orificio espiga D | ||
N9 | |||||
4140 | 304 | tolerancia | |||
ANL | 221 | 222 | 60 | 6 F7 | +0.013/+0.028 |
366 | 367 | 8 F7 | |||
406 | 407 | 100 | 6 F7 | ||
411 | 412 | 8 F7 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ANL221 |
ANL222 |
ANL366 |
ANL367 |
ANL406 |
ANL411 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
A | Forma de L | No. de agujeros | 4 agujeros | Selección de orificios | N9 (para tornillo M8) |
---|---|---|---|---|---|
Dimensión W | 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente