(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Bloque NC en forma de L - tipo 3 barrenos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tipo [M] MaterialAcabado
ANL4140(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 3 orificios: Imagen relacionada[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 3 orificios: Imagen relacionada
Superficies
0.015
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 3 orificios: Imagen relacionada
0.000±0.021.6 μm[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 3 orificios: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ANL 061
ANL 102

NAAMS estándar (Serie 20 NC L-Block)
TipoSelección de orificios (A) / materialABWOrificio espiga D
M8N9
41403044140304 Tollerance
ANL2152162172186054208 F7+0.013/+0.028
225226227228100
M8 (M18x1.25 Agujero roscado), N9 (ø9 Agujero pasante)

NAAMS estándar (Serie 25 NC L-Block)
TipoSelección de orificios (A) / materialABWOrificio espiga D
M10N11
41403044140304 Tollerance
ANL0600610620636069258 F7+0.013/+0.028
100101102103100
M10 (M10x1.5 agujero roscado), N11 (ø11 agujero pasante)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANL060
ANL062
ANL100
ANL102
ANL215
ANL216
ANL218
ANL225
ANL226
ANL227
ANL228
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Revestimiento Selección de orificios Una dimensión Dimensión B Dimensión W
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoM10(M10x1.5)606925
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoN11 (para tornillo M10)606925
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoM10(M10x1.5)1006925
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoN11 (para tornillo M10)1006925
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)605420
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoM8(M8x1.25)605420
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoN9 (para tornillo M8)605420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)605420
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoM8(M8x1.25)605420
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoN9 (para tornillo M8)605420
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoN9 (para tornillo M8)605420
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Revestimiento Selección de orificios Una dimensión Dimensión B Dimensión W

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Forma de L No. de agujeros 3 agujeros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico