(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Bloque NC en forma de I - tipo 4 barrenos

Tipo [M] MaterialAcabado
ANI4140(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type: Imagen relacionada[NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type: Imagen relacionada
Superficies
0.015
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type: Imagen relacionada
0.000±0.021.6 μm[NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ANI 126
ANI 201

NAAMS estándar (bloque en forma de NC I, serie 25)
TipoSelección de orificios (A) / materialA
Longitud
B
Altura
Orificio espiga D
M10N11
41403044140304 Tolerancia
ANI08408508608780.025.08F7+0.013/+0.028
126127128129120.025.08F7+0.013/+0.028
M10 (M10x1.5 agujero roscado), N11 (ø11 agujero pasante)

NAAMS estándar (bloque en forma de NC I, serie 20 mm)
TipoSelección de orificios (A) / materialA
Longitud
B
Altura
Orificio espiga D
M8N9
41403044140304 Tolerancia
ANI20120220320480.020.08F7+0.013/+0.028
38438538638780.020.06F7+0.010/+0.022
211212213214120.020.08F7+0.013/+0.028
426427428429120.020.06F7+0.010/+0.022
M8 (M8x1.25), N9 (ø9 a través del orificio)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANI084
ANI085
ANI127
ANI128
ANI129
ANI211
ANI213
ANI386
ANI426
ANI428
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Revestimiento Selección de orificios Una dimensión Dimensión B
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM10(M10x1.5)8025
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoM10(M10x1.5)8025
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoM10(M10x1.5)12025
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoN11 (para tornillo M10)12025
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoN11 (para tornillo M10)12025
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)12020
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoN9 (para tornillo M8)12020
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoN9 (para tornillo M8)8020
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)12020
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoN9 (para tornillo M8)12020

Cargando…

  1. 1

Más información

[NAAMS] NC Block I-Shape - 4 Hole Type:Related Image
 

Información básica

A Yo forma No. de agujeros 4 agujeros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico