(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Localizadores rugosos NAAMS - en forma de L, interior

Localizadores rugosos NAAMS - en forma de L, interior
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Forma de L en el interior
· Guía de resina: Sin resina

  • Componentes inCAD
Tipo [M] MaterialAcabado
ARL_ _ _RA-36 de acero-
ARL_ _ _RHA-36 de aceroCarburizado y endurecido 58-62 Rc, 1.0-1.5 mm de profundidad.

[T] Tolerancia
DimensiónFabricaciónMaquinado
0.0±1.5±0.3

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificaciones
ARL 75R
ARL 151RH

Localizadores estándar de NAAMS
TipoUna selección de longitud / materialTW S
75.0 mm100.0 mm125,0 mm150,0 mm175,0 mm200.0 mm225,0 mm250,0 mm
ARL075R100R125R150R175R200R225R250R9.0-10.032.010.5-11.0
075RH100RH125RH150RH175RH200RH225RH250RH9.0-10.032.010.5-11.0
076R101R126R151R176R201R226R251R6.0-7.019.09.0-9.5
076RH101RH126RH151RH176RH201RH226RH251RH6.0-7.019.09.0-9.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARL075R
ARL075RH
ARL076R
ARL076RH
ARL100R
ARL100RH
ARL101R
ARL101RH
ARL125R
ARL125RH
ARL126R
ARL126RH
ARL150R
ARL150RH
ARL151R
ARL151RH
ARL175R
ARL175RH
ARL176R
ARL176RH
ARL200R
ARL200RH
ARL201R
ARL201RH
ARL225R
ARL225RH
ARL226R
ARL226RH
ARL250R
ARL250RH
ARL251R
ARL251RH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
Acabado superficial W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

75No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

75Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

75No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

75Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

100Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

100No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

100Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

125No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

125Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

125No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

125Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

150No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

150Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

150No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

150Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

175No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

175Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

175No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

175Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

200No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

200Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

200No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

200Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

225No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

225Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

225No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

225Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

250No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

250Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

250No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

250Caso endurecido19

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A L forma adentro Guías de resina Sin resina

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico