(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Localizadores rugosos NAAMS - en forma de I, con guía de resina

Localizadores rugosos NAAMS - en forma de I, con guía de resina
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: yo formo
· Guía de resina: Con resina
· Acabado de la superficie: (Óxido negro)

  • Componentes inCAD

[NAAMS] Rough Locator I-Shape with Resin Guide: imagen relacionada

Tipo Artículo Material Acabado
ARL_ _ _P Placa de desgaste UHMW -
Soporte principal ASTM A-36 Acero (Óxido negro)


[T] Tolerancia

Dimensión Fabricación Maquinado
0.0 ±1.5 ±0.3

Especificaciones

Número de parte
     
Tipo   Especificaciones
ARL   145P
ARL   295P


Localizadores estándar de NAAMS

Tipo Una selección de longitud Especificaciones A B C D
ARL 145 P 145.0 55.0 N/A 25.0
170 170.0
195 195.0 100.0 70.0 15.0
220 220.0
245 245.0
270 270.0
295 295.0
320 320.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARL145P
ARL170P
ARL195P
ARL220P
ARL245P
ARL270P
ARL295P
ARL320P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

170
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

195
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

220
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

245
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

270
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

295
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

320

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Yo forma Guías de resina Con resina Acabado superficial Pavonado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico