(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Localizadores rugosos NAAMS - en forma de L, exterior, con guía de resina

Localizadores rugosos NAAMS - en forma de L, exterior, con guía de resina
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Forma de L exterior
· Guía de resina: Con resina
· Acabado de la superficie: (Óxido negro)

  • Componentes inCAD
Tipo Artículo[M] MaterialAcabado
ARL_ _ _LPPlaca de desgasteUHMW-
Soporte principalASTM A-36 Acero(Óxido negro)

[T] Tolerancia
DimensiónFabricaciónMaquinado
0.0±1.5±0.3

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificaciones
ARL 075LP
ARL 175LP

Localizadores estándar de NAAMS
TipoUna selección de longitudEspecificacionesABCD
ARL075LP75.055.0N/A25.0
100100.0
125125.0
150150.0
175175.0100.070.015.0
200200.0
225225.0
250250.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARL075LP
ARL100LP
ARL125LP
ARL150LP
ARL175LP
ARL200LP
ARL225LP
ARL250LP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

75
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

125
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

175
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

200
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

250

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A L forma afuera Guías de resina Con resina Acabado superficial Pavonado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico