(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Localizadores rugosos NAAMS - en forma de L, exterior

Localizadores rugosos NAAMS - en forma de L, exterior
  • En oferta hasta 07/03/25
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Forma de L exterior
· Guía de resina: Sin resina

  • Componentes inCAD
Tipo MaterialAcabado
ARL_ _ _LA-36 de acero-
ARL_ _ _LHA-36 de aceroCarburizado y endurecido 58-62 Rc, 1.0-1.5 mm de profundidad.

[T] Tolerancia
DimensiónFabricaciónMaquinado
0.0±1.5±0.3

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificaciones
ARL 176LH
ARL 201L

Localizadores estándar de NAAMS (izquierda)
TipoUna selección de longitud / materialTW S
75.0 mm100.0 mm125,0 mm150,0 mm175,0 mm200.0 mm225,0 mm250,0 mm
ARL075L100L125L150L175L200L225L250L9.0-10.032.010.5-11.0
075LH100LH125LH150LH175LH200LH225LH250LH9.0-10.032.010.5-11.0
076L101L126L151L176L201L226L251L6.0-7.019.09.0-9.5
076LH101LH126LH151LH176LH201LH226LH251LH6.0-7.019.09.0-9.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARL075L
ARL075LH
ARL076L
ARL076LH
ARL100L
ARL100LH
ARL101L
ARL101LH
ARL125L
ARL125LH
ARL126L
ARL126LH
ARL150L
ARL150LH
ARL151L
ARL151LH
ARL175L
ARL175LH
ARL176L
ARL176LH
ARL200L
ARL200LH
ARL201L
ARL201LH
ARL225L
ARL225LH
ARL226L
ARL226LH
ARL250L
ARL250LH
ARL251L
ARL251LH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
Acabado superficial W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

75No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

75Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

75No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

75Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

100No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

100Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

125No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

125Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

125No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

125Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

150No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

150Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

150No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

150Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

175No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

175Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

175No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

175Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

200No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

200Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

200No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

200Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

225No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

225Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

225No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

225Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

250No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

250Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

250No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

250Caso endurecido19

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A L forma afuera Guías de resina Sin resina

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico