(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Localizadores rugosos NAAMS - forma de I

Localizadores rugosos NAAMS - forma de I
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: yo formo
· Guía de resina: Sin resina

  • Componentes inCAD
Tipo [M] MaterialAcabado
ARL_ _ _ A-36 de acero-
ARL_ _ _HA-36 de aceroCarburizado y endurecido 58-62 Rc, 1.0-1.5 mm de profundidad.

[T] Tolerancia
DimensiónFabricaciónMaquinado
0.0±1.5±0.3

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificaciones
ARL 146H
ARL 321

Localizadores estándar de NAAMS
TipoUna selección de longitud / materialTW S
145,0 mm170,0 mm195.0 mm220.0 mm245,0 mm270,0 mm295,0 mm320.0 mm
ARL1451701952202452702983209.0-10.032.010.5-11.0
145H170H195H220H245H270H298H320H9.0-10.032.010.5-11.0
1461711962212462712993216.0-7.019.09.0-9.5
146H171H196H221H246H271H299H321H6.0-7.019.09.0-9.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARL145
ARL145H
ARL146
ARL146H
ARL170
ARL170H
ARL171
ARL171H
ARL195
ARL195H
ARL196
ARL196H
ARL220
ARL220H
ARL221
ARL221H
ARL245
ARL245H
ARL246
ARL246H
ARL270
ARL270H
ARL271
ARL271H
ARL298
ARL298H
ARL299
ARL299H
ARL320
ARL320H
ARL321
ARL321H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
Acabado superficial W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

145No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

145Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

145No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

145Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

170No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

170Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

170No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

170Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

195No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

195Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

195No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

195Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

220No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

220Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

220No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

220Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

245No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

245Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

245No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

245Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

270No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

270Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

270No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

270Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

295No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

295Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

295No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

295Caso endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

320No endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

320Caso endurecido32
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

320No endurecido19
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

320Caso endurecido19

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Yo forma Guías de resina Sin resina

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico