(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Bloque en L estándar. 4 orificios opuestos

[NAAMS] L-Block Wide Block 4 agujeros opuestos: Imagen relacionada
 
Tipo[M] MaterialAcabado
ALBA-36 de acero(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] L-Block Wide Block 4 agujeros opuestos: Imagen relacionada[NAAMS] L-Block Wide Block 4 agujeros opuestos: Imagen relacionada
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] L-Block Wide Block 4 agujeros opuestos: Imagen relacionada
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] L-Block Wide Block 4 agujeros opuestos: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ALB 110M
ALB 112
ALB 524M

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie 25 L con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)
M10N11Orificio de anclaje DA (1)Orificio de anclaje D (2)Orificio roscado M (2)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB110M111M112M113M8 F7+0.013/+0.0288 F7+0.013/+0.028M10 x 1.5
M10 (M10x1.5 agujero roscado), N11 (ø11 agujero pasante)

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie 25 L con orificios en pulgadas)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)
M3/8 "N13/32Orificio de anclaje DA (1)Orificio de anclaje D (2)Orificio roscado M (2)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB1101111121135/16 " +0.0005/+0.00105/16 "+0.0005/+0.00103/8-16
M3/8 (Orificio roscado de 3/8 "-16), N13/32 (orificio pasante de ø13/32)

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie 20 L con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)
M8N9Orificio de anclaje DA (1)Orificio de anclaje D (2)Orificio roscado M (2)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB410M411M412M413M6 H60/+0.0086 H60/+0.008M8 x 1.25
521M522M523M524M8 H60/+0.0098 H60/+0.009M8 x 1.25
M8 (M8x1.25 Agujero roscado), N9 (ø9 Agujero pasante)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALB110
ALB110M
ALB111M
ALB112
ALB112M
ALB113M
ALB410M
ALB411M
ALB412M
ALB521M
ALB522M
ALB523M
ALB524M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Pulgada / Agujero Métrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPulgada
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPulgada
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroMétrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 4 agujeros A Ancho
Numero de agujeros 4 hoyos opuestos (W) Ancho 45

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico