(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Bloque en L estándar. 4 barrenos estándar

[NAAMS] L-Block Wide Block 4 agujeros estándar: imagen relacionada
 
Tipo[M] MaterialAcabado
ALBA-36 de acero(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] L-Block Wide Block 4 agujeros estándar: imagen relacionada[NAAMS] L-Block Wide Block 4 agujeros estándar: imagen relacionada
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] L-Block Wide Block 4 agujeros estándar: imagen relacionada
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] L-Block Wide Block 4 agujeros estándar: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ALB 115M
ALB 116
ALB 532M

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie 25 L con orificios métricos)
TipoSelección de agujeros (2) / MaterialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)
N11 / MaterialOrificio de anclaje DA (1)Orificio de anclaje D (2)Orificio roscado M (2)
A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB115M116M8 F7+0.013/+0.0288 F7+0.013/+0.028M10 x 1.5
N11 (ø11 a través del orificio)

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie 25 L con orificios en pulgadas)
TipoSelección de agujeros (2) / MaterialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)
N13/32 / MaterialOrificio de anclaje DA (1)Orificio de anclaje D (2)Orificio roscado M (2)
A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB1151165/16 " +0.0005/+0.00105/16 "+0.0005/+0.00103/8-16
N13/32 (ø13/32 a través del orificio)

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie 20 L con orificios métricos)
TipoSelección de agujeros (2) / MaterialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)
N9 / materialOrificio de anclaje DA (1)Orificio de anclaje D (2)Orificio roscado M (2)
A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB415M416M6 H60/+0.0086 H60/+0.008M8 x 1.25
531M532M8 H60/+0.0098 H60/+0.009M8 x 1.25
N9 (ø9 a través del orificio)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALB115
ALB115M
ALB116M
ALB415M
ALB416M
ALB531M
ALB532M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Pulgada / Agujero Métrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPulgada
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 4 agujeros A Ancho
Numero de agujeros 4 agujeros estándar (W) Ancho 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico