(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Bloque en L estándar. 3 orificios

[NAAMS] Bloque en L ancho de 3 orificios: Related Image
 
Tipo[M] MaterialAcabado
ALBA-36 de acero(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Bloque en L ancho de 3 orificios: Related Image[NAAMS] Bloque en L ancho de 3 orificios: Related Image
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Bloque en L ancho de 3 orificios: Related Image
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] Bloque en L ancho de 3 orificios: Related Image

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ALB 100M
ALB 102
ALB 571M

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie 25 L con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)
MA10NA11Orificio de anclaje DA (1)Orificio de anclaje D (2)Orificio roscado M (2)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB100M101M102M103M8 F7+0.013/+0.0288 F7+0.013/+0.028M10 x 1.5
MA10 (M10x1.5 agujero roscado), NA11 (ø11 agujero pasante)

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie 25 L con orificios en pulgadas)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)
MA3/8 "NA13/32Orificio de anclaje DA (1)Orificio de anclaje D (2)Orificio roscado M (2)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB1001011021035/16 " +0.0005/+0.00105/16 "+0.0005/+0.00103/8-16
MA3/8 (Orificio roscado de 3/8 "-16), NA13/32 (orificio pasante de ø13/32)

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie 20 L con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (1)Selección de orificios (2)
MA8NA9Orificio de anclaje DA (1)Orificio de anclaje D (2)Orificio roscado M (2)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB570M571M572M573M8 H60/+0.0098 F7+0.013/+0.028M8 x 1.25
MA8 (M8x1.25 agujero roscado), NA9 (ø9 agujero pasante)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALB100
ALB100M
ALB101M
ALB103
ALB570M
ALB572M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Pulgada / Agujero Métrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPulgada
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Pulgada
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 3 agujeros A Ancho
Numero de agujeros 3 agujeros (W) Ancho 45

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico