(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Bloque en L estándar y orificios configurables 3x3

[NAAMS] Bloques en L estándar 3x3 orificios: Related Image
 
Tipo[M] MaterialAcabado
ALB /ALBFCA-36 de acero(Óxido negro)
ALB/ SALBFCAcero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Bloques en L estándar 3x3 orificios: Related Image[NAAMS] Bloques en L estándar 3x3 orificios: Related Image
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Bloques en L estándar 3x3 orificios: Related Image
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] Bloques en L estándar 3x3 orificios: Related Image

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ALB 060M
ALB 061
ALB 560M
Número de parte
                 
Tipo Anchura Espesor Longitud A Longitud B Orificio (M) Espiga (D) Orificio (MA/NA) Espiga (DA)
ALBFC 25-T10-A90-B65-M8-D8-NA9-DA6
SALBFC 20-T19-A110-B110-M10-D6-MA8-DA8

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie L de 25 mm con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (2)Selección de orificios (1)W A B T A1 B1
MA10NA11Orificio de espiga DA (2)M
Orificio roscado (1)
Orificio de espiga D (1)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB050M051M060M061M8 H6+0/+0.009M108 F7+0.013/0.02825705020105
MA10/M10 (M10x1.5 agujero roscado), NA11 (ø11 agujero pasante)

NAAMS estándar (bloques serie L de 25 mm con orificios en pulgadas)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (2)Selección de orificios (1)W A B T A1 B1
MA3/8NA13/32Orificio de espiga DA (2)M
Orificio roscado (1)
Orificio de espiga D (1)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB0500510600615/16+0/-0.00053/8-16'5/16 +0/-0.000525705020105
MA3/8, M3/8 (Orificio roscado 3/8-16), NA13/32 (orificio pasante ø13/32)

NAAMS estándar (bloques anchos de la serie L de 20 mm con orificios métricos)
TipoSelección de orificios (A) / materialSelección de orificios (2)Selección de orificios (1)W A B T A1 B1
MA8NA9Orificio de espiga DA (2)M
Orificio roscado (1)
Orificio de espiga D (1)
A-36304A-36304 Tolerancia Tolerancia
ALB560M561M562M563M8 H6+0/+0.009M88 F7+0.013/+0.02820705020105
MA8/M8 (M8x1.25 agujero roscado), NA9 (ø9 agujero pasante)

NAAMS configurables (bloques L)
TipoAncho WEspesor T
(1 mm inc.)
Longitud A
(5 mm inc.)
Longitud B
(5 mm inc.)
Selección de orificios (1)Selección de orificios (A)/(2)A1 B1
Selección de orificios (1)Orificio de espiga (1)Selección de orificio (A)Orificio de espiga (2)
 Tolerancia Tolerancia
ALBFC
SALBFC
20
25
14 ~ 20 (B1=5)
10 ~ 20 (B1≥20)
65 - 12050 - 120
B1 = 5 o B1 ≥ 20
M8
M10
D6 F7
D8 F7
+0.010/+0.022
+0.013/+0.028
NA9
NA11
MA8
MA10
DA6 H6
DA8 H6
+0/+0.008
+0/+0.009
A-40-TB-25-T
B1=5
o
B1≥20
Condición: B1 = 5 o B1 ≥ 20
N/NA- Agujero pasante, M/MA- Agujero roscado (rosca de gruesos), D/DA- Agujero de espiga
N9/NA9 para tornillo M8, N11/NA11 para tornillo M10
MA8/M8 (Agujero roscado M8x1.25), MA10/M10 (Agujero roscado M10x1.5)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALB050
ALB050M
ALB051M
ALB060
ALB060M
ALB061M
ALB560M
ALB561M
ALB562M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Pulgada / Agujero Métrico (W) Ancho
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPulgada25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPulgada25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304Métrico25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Métrico20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroMétrico20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 3 agujeros A Estándar
Numero de agujeros 3x3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico