(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L 4 orificios laterales. Tipo estándar y configurable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 

NAAMS estándarNAAMS configurables
Retenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related ImageRetenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related Image

NAAMS estándar

Tipo[M] MaterialAcabado
APRA-36 de acero(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-

Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

NAAMS configurables

Tipo[M] MaterialAcabado
APR4S
SAPR4S
A-36 de acero(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-

 

NAAMS estándar
[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μmRetenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related ImageRetenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related Image
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μmRetenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related Image
0.000±0.0201.6 μmRetenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related Image

NAAMS configurables
[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μmRetenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related ImageRetenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related Image
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μmRetenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related Image
0.000±0.0201.6 μmRetenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related Image



 

Especificaciones

NAAMS estándar

Número de parte
   
Tipo Especificación
APR 271M

 

NAAMS configurables

Número de parte              
          Selección de orificios Selección de espigas Modificación
Tipo Anchura-T-B-L-N/M-D-CH
APR4S 25-T20-B37-L62-N9-D8F  
APR4S 25-T20-B37-L62-N9-D8F-CH

 

NAAMS estándar
(Retenedores de pin de serie de 25 mm)

TipoSelección de orificios (A) / materialWOrificio espiga D
M10N11
A-36304A-36304 Tolerancia
APR030M031M032M033M25.08 H6+0.000 / +0.009

M10 (Orificio roscado M10x1.5), N11 (Orificio pasante O11.0)



(Retenedores de pasador serie 20 mm)

TipoSelección de orificios (A) / materialWOrificio espiga D
M8N9
A-36304A-36304 Tolerancia
APR336M337M338M339M25.06 F7+0.010 / +0.022
231M232M233M234M8 F7+0.013 / +0.028
330M331M332M333M30.06 F7+0.010 / +0.022
201M202M203M204M8 F7+0.013 / +0.028

M8 (M8x1.25 Agujero roscado), N9 (O9.0 Agujero pasante)

NAAMS configurables
(Orificio lateral L-4)

Número de parteT
Espesor
Longitud B
(1 mm inc.)
Longitud L
(1 mm inc.)
Selección de orificiosB1
(±0.3)
B2
(±0.3)
L1
(±0.3)
L2
(±0.3)
W1
TipoW
Anchura
Orificio N/M
Selección (2)
Orificio de anclaje D (2)
 Tolerancia
APR4S
SAPR4S
25.0
30.0
20.0
24.0
25 - 110
(±0.020)
50 - 120
(±0.3)
N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D6H (H6)
D8F (F7)
D8H (H6)
+0.010/+0.022
+0.000/+0.008
+0.013/+0.028
+0.000/ +0.009
=B-(T/2)=B+(T/2)=L-30=L+5=W/2

N- Agujero pasante , N9 para tornillo M8, N11 para tornillo M10
M- Agujero roscado (rosca gruesa), M8 x 1.25; M10 x 1.5
DD

 

 

Modificaciones

NAAMS configurables

Código Descripción Especificaciones
CH Agregar 45°
Chaflán
8 (W=25)
10 (W=30)


Retenedor de pin [NAAMS] APR en forma de L, tipo 4 orificios laterales: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APR031M
APR201M
APR202M
APR203M
APR204M
APR231M
APR232M
APR233M
APR234M
APR330M
APR331M
APR332M
APR333M
APR336M
APR337M
APR338M
APR339M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Serie / Espesor (T) Tipo de orificio Tamaño del agujero Ancho (W) Agujero de espiga
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 25 mmA través del orificioN11 (para tornillo M10)258MM (H6)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)308MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)308MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)308MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)308MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)258MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)258MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)258MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)258MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)306MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)306MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)306MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)306MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)256MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)256MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)256MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)256MM (F7)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Serie / Espesor (T) Tipo de orificio Tamaño del agujero Ancho (W) Agujero de espiga

Cargando…

  1. 1

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 4 agujeros Ubicación de los agujeros Orificio lateral

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico