(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L 4 barrenos frontales. Tipo estándar y configurable

NAAMS estándar

[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada

NAAMS configurables

[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada

NAAMS estándar

Tipo[M] MaterialAcabado
APRA-36 de acero(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-

Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

NAAMS configurables

Tipo[M] MaterialAcabado
APR4FA-36 de acero(Óxido negro)
SAPR4FAcero inoxidable 303/304-

 

NAAMS estándar
[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada

 

NAAMS configurables
[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada





 

Especificaciones

NAAMS estándar

Número de parte
   
Tipo Especificación
APR 045M

NAAMS configurables

Número de parte            
          Selección de orificios Selección de espigas Modificación
Tipo Anchura-T-B-L-N/M-D-CH
APR4F 25-T20-B37-L62-N9-D8F  
APR4F 25-T20-B37-L62-N9-D8F-CH

NAAMS estándar
(Retenedores de pin de serie de 25 mm)

TipoSelección de orificios (A) / materialOrificio espiga D
M10
A-36304 Tolerancia
APR040M041M8 H6+0.000 / +0.009

M10 (M10x1.5 Agujero roscado)

(Retenedores de pasador serie 20 mm)

TipoSelección de orificios (A) / materialOrificio espiga D
M8
A-36304 Tolerancia
APR045M046M6 F7+0.010 / +0.022
211M212M8 F7+0.013 / +0.028

M8 (M8x1.25 Agujero roscado)

NAAMS configurables ( orificio frontal L-4)

Número de parteT
Espesor
Longitud B
(1 mm inc.)
Longitud L
(1 mm inc.)
Selección de orificiosB1
(±0.3)
L1
(±0.3)
L2
(±0.3)
W1
(±0.3)
TipoW
Anchura
Orificio N/M
Selección (2)
Orificio de anclaje D (2)
 Tolerancia
APR4F
SAPR4F
25.020.0
24.0
35 - 120
(±0.020)
50 - 120
(±0.3)
N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D6H (H6)
D8F (F7)
D8H (H6)
+0.010/+0.022
+0.000/+0.008
+0.013/+0.028
+0.000/+0.009
=B-T=L-30=L+5=W/2

N- Agujero pasante , N9 para tornillo M8, N11 para tornillo M10
M- Agujero roscado (rosca gruesa), M8 x 1.25; M10 x 1.5
D- Agujeros de pasador
D, N y M : los agujeros se mecanizan a una profundidad nominal del doble del diámetro


 

 

 

Modificaciones

NAAMS configurables

Código Descripción Especificaciones
CH Agregar 45°
Chaflán
8 (W=25)


[NAAMS] Pin Retainer APR L-Shape 4 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APR040M
APR041M
APR045M
APR046M
APR211M
APR212M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Serie / Espesor (T) Tamaño del agujero Agujero de espiga
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 25 mmM10(M10x1.5)8MM (H6)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 25 mmM10(M10x1.5)8MM (H6)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmM8(M8x1.25)6MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmM8(M8x1.25)6MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmM8(M8x1.25)8MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmM8(M8x1.25)8MM (F7)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 4 agujeros Ubicación de los agujeros Agujero de la cara
Tipo de orificio Roscado interno Ancho (W) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico