(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Retenedor de pin APR Forma en I Tipo 4 barrenos laterales

[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 4 Tipo de agujeros laterales: Imagen relacionada
 
Tipo[M] MaterialAcabado
APRA-36 de acero(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 4 Tipo de agujeros laterales: Imagen relacionada[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 4 Tipo de agujeros laterales: Imagen relacionada
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 4 Tipo de agujeros laterales: Imagen relacionada
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 4 Tipo de agujeros laterales: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
APR 242M

NAAMS estándar (retenedores de pasador serie 25 mm)
TipoSelección de orificios (A) / materialWOrificio espiga D
N11
A-36304 Tolerancia
APR070M071M25.08 H6+0.000 / +0.009
N11 (ø11.0 a través del orificio)

NAAMS estándar (retenedores de pasador serie 20 mm)
TipoSelección de orificios (A) / materialWOrificio espiga D
N9
A-36304 Tolerancia
APR075M076M30.06 F7+0.010 / +0.022
077M078M25.06 F7+0.010 / +0.022
221M222M30.08 F7+0.013 / +0.028
241M242M25.08 F7+0.013 / +0.028
N9 (ø9.0 a través del orificio)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APR070M
APR071M
APR075M
APR076M
APR077M
APR078M
APR221M
APR222M
APR241M
APR242M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Serie / Espesor (T) Tamaño del agujero Ancho (W)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 25 mmN11 (para tornillo M10)25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 25 mmN11 (para tornillo M10)25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)30
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)30
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)30
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)30
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 4 agujeros Ubicación de los agujeros Orificio lateral
Tipo de orificio A través del orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico