(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

[NAAMS] Retenedor de pin APR Forma en I Tipo 3 orificios frontales

[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada
 
Tipo[M] MaterialAcabado
APRA-36 de acero(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Tipo de agujeros frontales: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
APR 282M

NAAMS estándar (retenedores de pasador serie 25 mm)
TipoSelección de orificios (A) / materialWOrificio espiga D
M10C10
A-36304A-36304 Tolerancia
APR060M061M062M063M25.08 H6+0.000/+0.009
M10 (Agujero roscado M10x1.5), C10 (C'Bore para M10 SHCS)

NAAMS estándar (retenedores de pasador serie 20 mm)
TipoSelección de orificios (A) / materialWOrificio espiga D
M8C8
A-36304A-36304 Tolerancia
APR265M266M267M268M30.08 F7+0.013/+0.028
280M281M282M283M25.08 F7+0.013/+0.028
M8 (Agujero roscado M8x1.25), C8 (C'Bore para M8 SHCS)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APR060M
APR061M
APR062M
APR063M
APR265M
APR266M
APR267M
APR268M
APR280M
APR281M
APR282M
APR283M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Serie / Espesor (T) Tipo de orificio Tamaño del agujero
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 25 mmRoscado internoM10(M10x1.5)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 25 mmRoscado internoM10(M10x1.5)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 25 mmAvellanadoC10 (para tornillo M10)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 25 mmAvellanadoC10 (para tornillo M10)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmAvellanadoC8 (para tornillo M8)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmAvellanadoC8 (para tornillo M8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmAvellanadoC8 (para tornillo M8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmAvellanadoC8 (para tornillo M8)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 3 agujeros Ubicación de los agujeros Agujero de la cara
Ancho (W) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico