(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasador de ubicación retráctil NAAMS: cabeza pequeña, dimensiones A&D configurables

Pasador de ubicación retráctil NAAMS: cabeza pequeña, dimensiones A&D configurables
  • Producto Nuevo

· Forma: Sin hombro
· Característica: Agujero -h6
· Estilo: Un cable y un tamaño de cabeza configurables
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&D: imagen relacionadaPunta de la cabeza
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&D: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&D: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&D: imagen relacionada

Nota 1: Chatter puede estar presente en una superficie plana.

TipoRetráctil[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
ARFSRedondoP -Llanura
T -Estaño
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
ARFSD(Diamante)


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&D: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&D: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&D: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS configurable
Numero de parte
         
Tipo Revestimiento Forma de la punta Diámetro D Una longitud de plomo
ARFS T A-D8.55-A42
ARFSD P C-D8.55-A42

NAAMS configurables (A y D configurables)
TipoRevestimientoForma de la puntaD Diámetro (0.01 mm Inc.) A Longitud de la guía
(Incremental de 0.1 mm)
Rad BWC Rad
Tol. D
ARFS (redondo)
ARFSD (diamante)
P- Plano
T- TiN
A

B

C
6.00 ~ 6.99+0.000 -0.0095.0 ~ 55.01.02.0Punta Forma A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
Punta Forma B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
Punta Forma C
C=Dx0.5
7.00 ~ 7.995.0 ~ 75.0
8.00 ~ 8.995.0 ~ 80.0
9.00 ~ 9.995.0 ~ 100.02.03.0
10.00 ~ 16.00+0.000 -0.0114.0-5.0

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARFSDPA-D[6-16/0.01]-A[5-100/1]
ARFSDPB-D[6-16/0.01]-A[5-100/1]
ARFSDPC-D[6-16/0.01]-A[5-100/1]
ARFSPA-D[6-16/0.01]-A[5-100/1]
ARFSPB-D[6-16/0.01]-A[5-100/1]
ARFSPC-D[6-16/0.01]-A[5-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de la punta Longitud de cable A
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Nariz de bala5 ~ 1006 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Media bala5 ~ 1006 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Esfera5 ~ 1006 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoNariz de bala5 ~ 1006 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMedia bala5 ~ 1006 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEsfera5 ~ 1006 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&D: imagen relacionada
 

Información básica

Estilo de varilla Montaje del cilindro Estilo Un tamaño de cable y cabeza configurable Característica Hoyo -h6
Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico