(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasador de ubicación retráctil NAAMS: cabeza grande, dimensiones A&D configurables

Pasador de ubicación retráctil NAAMS: cabeza grande, dimensiones A&D configurables
  • Producto Nuevo

· Forma: Sin hombro
· Característica: Agujero -h6
· Estilo: Un cable y un tamaño de cabeza configurables
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de localización retráctil A&D Cabezal grande configurable: Imagen relacionadaPunta de la cabeza
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de localización retráctil A&D Cabezal grande configurable: Imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de localización retráctil A&D Cabezal grande configurable: Imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de localización retráctil A&D Cabezal grande configurable: Imagen relacionada

Nota 1: Chatter puede estar presente en una superficie plana.

TipoRetráctil[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
ARFLRedondoP -Llanura
T -Estaño
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
ARFLD(Diamante)


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de localización retráctil A&D Cabezal grande configurable: Imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de localización retráctil A&D Cabezal grande configurable: Imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de localización retráctil A&D Cabezal grande configurable: Imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS configurable
Número de parte
         
Tipo Revestimiento Forma de la punta Diámetro cabeza D Una llamada de longitud de plomo
ARFL P A-D17.78-A42
ARFLD T C-D31.78-A62

NAAMS configurables (A&D configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaø D (0.01 mm Inc.)A Longitud de la guía
(Incremental de 0.1 mm)
WRad BC Rad
DiámetroTolerancia
ARFL (Redondo)
ARFLD (Diamante)
P- Plano
T- TiN
A

B

C
16.01 ~ 25.00h65.0 ~ 100.06.02.0A
C = Dx2.0 (ø> 16)
B
C = Dx1.0 (ø> 16)
C
C=Dx0.5
25.01 ~ 40.007.0-9.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARFLDPA-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1]
ARFLDPB-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1]
ARFLDPC-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1]
ARFLPA-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1]
ARFLPB-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1]
ARFLPC-D[16.01-40/0.01]-A[5-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Forma de la punta Longitud de cable A
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Nariz de bala5 ~ 10016.01 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Media bala5 ~ 10016.01 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Esfera5 ~ 10016.01 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoNariz de bala5 ~ 10016.01 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMedia bala5 ~ 10016.01 ~ 40
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEsfera5 ~ 10016.01 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado

[NAAMS] Pin de localización retráctil A&D Cabezal grande configurable: Imagen relacionada

 

Información básica

Estilo de varilla Montaje del cilindro Estilo Un tamaño de cable y cabeza configurable Característica Hoyo -h6
Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico