(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño APS

[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño APS
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Característica: Agujero -0,15
· Escribe: APS
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal pequeño APS: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal pequeño APS: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal pequeño APS: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal pequeño APS: imagen relacionada


[NAAMS] Retractable Locating Pin APS Small Head:Related Image
Tipo [ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APSNorma NAAMSNinguno -Plano
T -Estaño
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APSRSA configurableP -Llanura
T -Estaño

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal pequeño APS: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal pequeño APS: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal pequeño APS: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar
Número de parte
         
Tipo D Diámetro de la cabeza de llamada Una llamada de longitud de plomo Retráctil Revestimiento
APS 08 4 R  
APS 13 0 R T

NAAMS configurable
Número de parte
         
Tipo Revestimiento Forma de la punta D Diámetro de la cabeza de llamada A
APSRS P B 08-A35

Pines NAAMS estándar (diseño heredado)
TipoD Diámetro de la cabeza
Leyenda (real)
A Longitud de la guía RetráctilRevestimiento
(Opcional)
Rad BC Rad
10
(mm)
15
(mm)
25
(mm)
35
(mm)
45
(mm)
55
(mm)
65
(mm)
75
(mm)
85
(mm)
95
(mm)
APS (Hoyo -0.15)06 (5.85)123456----R- retráctilNinguno llano
T- TiN
1.018.0
08 (7.85)12345678--1.024.0
10 (9.85)12345678902.030.0
13 (12.85)12345678902.039.0
16 (15.85)12345678902.048.0

NAAMS configurable (A configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaD Diámetro de la cabeza
Leyenda (real)
A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
Rad BC Rad
Punta APunta BPunta C
APSRS
(Hoyo-0.15)
P -Llanura
T- TiN
A
B
C
06 (5.85)5 ~ 551.018.09.0D/2
08 (7.85)5 ~ 7524.012.0D/2
10 (9.85)5 ~ 1002.030.015.0D/2
13 (12.85)39.019.5D/2
16 (15.85)48.024.0D/2

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APS061R
APS062R
APS063R
APS064R
APS065R
APS066R
APS081R
APS082R
APS083R
APS084R
APS085R
APS086R
APS087R
APS088R
APS100R
APS101R
APS102R
APS103R
APS104R
APS105R
APS106R
APS107R
APS108R
APS109R
APS130R
APS131R
APS132R
APS133R
APS134R
APS135R
APS136R
APS137R
APS138R
APS139R
APS160R
APS161R
APS162R
APS163R
APS164R
APS165R
APS166R
APS167R
APS168R
APS169R
APSRSPA6-A[5-55/1]
APSRSPA8-A[5-75/1]
APSRSPA10-A[5-100/1]
APSRSPA13-A[5-100/1]
APSRSPA16-A[5-100/1]
APSRSPB6-A[5-55/1]
APSRSPB8-A[5-75/1]
APSRSPB10-A[5-100/1]
APSRSPB13-A[5-100/1]
APSRSPB16-A[5-100/1]
APSRSPC6-A[5-55/1]
APSRSPC8-A[5-75/1]
APSRSPC10-A[5-100/1]
APSRSPC13-A[5-100/1]
APSRSPC16-A[5-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala6(5.85)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala6(5.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala6(5.85)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala6(5.85)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala6(5.85)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala6(5.85)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala8(7.85)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala8(7.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala8(7.85)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala8(7.85)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala8(7.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala8(7.85)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala8(7.85)65
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala8(7.85)75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)95
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)65
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)85
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)95
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)65
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)85
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13(12.85)95
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16(15.85)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16(15.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16(15.85)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16(15.85)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16(15.85)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16(15.85)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16(15.85)65
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16(15.85)75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16(15.85)85
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala6(5.85)5 ~ 55
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala8(7.85)5 ~ 75
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala10(9.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala13(12.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala16(15.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala6(5.85)5 ~ 55
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala8(7.85)5 ~ 75
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala10(9.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala13(12.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala16(15.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera6(5.85)5 ~ 55
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera8(7.85)5 ~ 75
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera10(9.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera13(12.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera16(15.85)5 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal pequeño APS: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Estilo de varilla Montaje del cilindro Tipo APS
Característica Hoyo -0.15 Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico