(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Característica: Agujero -h6
· Escribe: APQ
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
![]() | Head Tip
![]() |
Tipo | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | |
APQ | Norma NAAMS | Ninguno -Plano T -Estaño | Acero de aleación 8620 (JIS SNCM220) | Carburizado 58 ~ 62HRC (Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda) |
APQRL | A configurable | P -Llanura T -Estaño | ||
Dimensión | Tolerancia | Acabado | Geométrico | |
0.0 | ±0.3 | 6.0 μm | ![]() | 0.015 T.I.R al Punto de referencia A y B |
0.00 | ±0.03 | 3.0 μm | ![]() | |
0.000 | ±0.015 | 1.6 μm | ![]() | 0.03 T.I.R |
Número de parte | ||||||
Tipo | D cabeza | Una llamada de longitud de plomo | Retráctil | |||
APQ | 18 | 4 | R |
Número de parte | A | |||||||
Tipo | Revestimiento | Forma de la punta | D cabeza | |||||
APQRL | T | A | 19 | - | A42 |
Tipo | D Cabeza Gritar | A Longitud de la guía | Retráctil | Revestimiento (Opcional) | Rad B | C Rad | |||||||
10 (mm) | 15 (mm) | 25 (mm) | 25 (mm) | 45 (mm) | 55 (mm) | 65 (mm) | 75 (mm) | ||||||
APQ (Hoyo h6) | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R -Retractable | Ninguno llano T- TiN | 2.0 | 48.0 |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 38.0 | |||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 38.0 | |||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 50.0 | |||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 50.0 | |||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 50.0 | |||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 50.0 |
Tipo | Revestimiento | Forma de la punta | D Cabeza Gritar | A Longitud de la guía (1 mm de incremento) | Rad B | C Rad | ||
Punta A | Punta B | Punta C | ||||||
APQRL (Hoyo-h6) | P-Llanura T- TiN | A B C | 16 | 5 ~ 100 | 2.0 | 48.0 | 24.0 | D/2 |
18 | 38.0 | 19.0 | D/2 | |||||
20 | 38.0 | 19.0 | D/2 | |||||
25 | 50.0 | 25.0 | D/2 | |||||
30 | 50.0 | 25.0 | D/2 | |||||
35 | 50.0 | 25.0 | D/2 | |||||
40 | 50.0 | 25.0 | D/2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
P/N marcado
Forma de la cabeza | Redondo | Estilo de varilla | Montaje del cilindro | Tipo | APQ |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Hoyo -h6 | Forma básica | Sin hombro | Tratamiento de superficies | Llanura |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente