(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[NAAMS] Pin retráctil de localización APE, cabeza grande

[NAAMS] Pin retráctil de localización APE, cabeza grande
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: 2-Piso (Agujero ranurado)
· Característica: Ranura -0,15
· Escribe: APE
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de localización retráctil APE cabeza grande: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de localización retráctil APE cabeza grande: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de localización retráctil APE cabeza grande: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de localización retráctil APE cabeza grande: imagen relacionada


[NAAMS] Retractable Locating Pin APE Large Head:Related Image
Tipo Retráctil[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APENorma NAAMSR -Agujero frontal
S -Agujero lateral
Ninguno -Plano
T -Estaño
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APERLA configurableAgujero delanteroP -Llanura
T -Estaño
APESLOrificio lateral
* Los recubrimientos de TiN y TiCN estarán disponibles el 8/1
[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de localización retráctil APE cabeza grande: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de localización retráctil APE cabeza grande: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de localización retráctil APE cabeza grande: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar
Número de parte
     
Tipo E Flat Callout Una llamada de longitud de plomo
APE 19 4R

NAAMS configurable
Número de parte A
        
Tipo Revestimiento Forma de la punta E Flat Callout 
APERL T A 19-A42

NAAMS estándar
TipoE Plano
Gritar
(Real)
A Longitud de la guía RetráctilRevestimiento
(Opcional)
Diámetro DRad BC Rad
15
(mm)
20
(mm)
30
(mm)
40
(mm)
50
(mm)
60
(mm)
70
(mm)
80
(mm)
90
(mm)
100
(mm)
APE (Ranura -0.15)16 (15.85)1234567890R- Agujero frontal retráctil
S- Agujero lateral retráctil
Ninguno llano
T- TiN
16.352.048.0
19 (18.85)123456789019.272.038.0
25 (24.85)123456789025.172.050.0

NAAMS configurable (A configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaE Llamada plana
(Real)
A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
Diámetro DRad BC Rad
Punta APunta BPunta C
APERL (Agujero delantero)
APESL (Orificio lateral)
(Ranura: 0.15)
P -Llanura
T -Estaño
A
B
C
16 (15.85)10 ~ 10016.352.048.024.0D/2
19 (18.85)19.2738.019.0D/2
25 (24.85)25.1750.025.0D/2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APE160R
APE160S
APE161R
APE161S
APE162R
APE162S
APE163R
APE163S
APE164R
APE164S
APE165R
APE165S
APE166R
APE166S
APE167R
APE167S
APE168R
APE168S
APE169R
APE169S
APE190R
APE190S
APE191R
APE191S
APE192R
APE192S
APE193R
APE193S
APE194R
APE194S
APE195R
APE195S
APE196R
APE196S
APE197R
APE197S
APE198R
APE198S
APE199R
APE199S
APE250R
APE250S
APE251R
APE251S
APE252R
APE252S
APE253R
APE253S
APE254R
APE254S
APE255R
APE255S
APE256R
APE256S
APE257R
APE257S
APE258R
APE258S
APE259R
APE259S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Retráctil Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
E Llamada plana (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.85)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.85)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.85)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.85)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.85)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.85)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.85)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.85)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.85)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.85)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.85)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.85)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.85)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.85)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.85)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.85)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.85)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.85)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.85)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.85)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.85)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.85)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.85)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.85)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.85)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.85)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.85)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.85)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.85)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.85)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.85)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.85)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.85)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.85)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.85)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.85)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.85)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.85)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.85)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.85)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.85)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.85)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.85)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.85)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.85)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.85)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.85)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.85)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.85)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.85)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.85)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.85)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.85)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.85)90

Cargando…

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de localización retráctil APE cabeza grande: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza 2 pisos (agujero ranurado) Estilo de varilla Montaje del cilindro Tipo APE
Característica Ranura -0.15 Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico