(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: (Diamante) (2 diámetros)
· Estilo: Un cable y un tamaño de cabeza configurables
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Head Tip
|
Cuando P/W ≤ 20 no hay plano (según el que sea mayor). Verifique el modelo CAD para más detalles.
D = P/W (el que sea más grande).
Una propina solo disponible para P/W ≤ 30
Tipo | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza |
APFSL | P - Plano T - TiN R - DLC arcoiris | Acero de aleación 8620 (JIS SNCM220) | Carburizado 58 ~ 62HRC (Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda) |
M2APFSL | P - Plano R - DLC arcoiris | Acero para herramientas M2 (JIS SKH51) | A través de 58-62 HRC endurecido (con vástago extruido 45-50 HRC) |
[T] Tolerancia
Dimensión | Tolerancia | Acabado | Geométrico | |
0.0 | ±0.3 | 6.0 μm | ![]() | 0.015 T.I.R al Punto de referencia A y B |
0.00 | ±0.03 | 3.0 μm | ![]() | |
0.000 | ±0.015 | 1.6 μm | ![]() | 0.03 T.I.R |
NAAMS configurable
Número de parte | ||||||||||||
Tipo | Revestimiento | Forma de la punta | P | W | A | KE | ||||||
APFSL | T | C | - | P19.56 | - | W22.55 | - | A72 | ||||
APFSL | P | A | - | P35.07 | - | W39.98 | - | A25 | ||||
M2APFSL | R | B | - | P20.06 | - | W20.56 | - | A56 | - | KE | ||
M2APFSL | P | C | - | P24.85 | - | W24.62 | - | A86 |
NAAMS configurables (P, W, A configurables)
Tipo | Revestimiento | Forma de la punta | P (0,01 mm Inc.) | W (0,01 mm Inc.) | A (1 mm de incremento) | Rad B | C Rad |
APFSL M2APFSL | P - Plano T - TiN (no disponible en pines M2) R - DLC arcoiris | A B C | 19.00 ~ 50.00 | 12.00 ~ 50.00 | 10.00 ~ 100.00 | 2.0 | A C = P/Wx2.0 (ø> 19) B C = P/Wx1.0 (ø> 19) C C=P/Wx0.5 |
Código | KE | ![]() |
Descripción | Añadir la segunda plantilla al hombro | |
Especificaciones | 10 mm +0.00 / -0.03 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
APFSLPA-P[19-50/0.01]-W[12-50/0.01]-A[10-100/0.1] |
APFSLPB-P[19-50/0.01]-W[12-50/0.01]-A[10-100/0.1] |
APFSLPC-P[19-50/0.01]-W[12-50/0.01]-A[10-100/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma de la cabeza | Diamante (2 diámetros) | Estilo de varilla | Tornillo de montaje | Estilo | Un tamaño de cable y cabeza configurable |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Sin hombro | Material | Acero de aleación 8620 | Tratamiento de superficies | Llanura |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente