(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: 4 pisos (Agujero cuadrado)
· Estilo: Un cable y un tamaño de cabeza configurables
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
![]() | Head Tip
|
Tipo | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza |
APFEL | P - Plano T - TiN R - DLC arcoiris | Acero de aleación 8620 (JIS SNCM220) | Carburizado 58 ~ 62HRC (Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda) |
M2APFEL | P - Plano R - DLC arcoiris | M2 - Acero para herramientas (JIS SKH51) | A través de 58-62 HRC endurecido (con vástago extruido 45-50 HRC) |
[T] Tolerancia
Dimensión | Tolerancia | Acabado | Geométrico | |
0.0 | ±0.3 | 6.0 μm | ![]() | 0.015 T.I.R al Punto de referencia A y B |
0.00 | ±0.03 | 3.0 μm | ![]() | |
0.000 | ±0.015 | 1.6 μm | ![]() | 0.03 T.I.R |
Número de parte | ||||||||||||
Tipo | Revestimiento | Estilo de punta | Mi bemol | F plana | A | KE | ||||||
APFEL | T | B | E19.05 | - | F19.05 | - | A12 | |||||
APFEL | P | B | E21.58 | - | F20.08 | - | A95 | |||||
M2APFEL | R | B | - | E19.06 | - | F19.05 | - | A42 | - | KE | ||
M2APFEL | P | C | E21.58 | - | F20.08 | - | A63 |
Tipo | Revestimiento | Forma de la punta | E Plano (0,01 mm Inc.) | F Plano (0,01 mm Inc.) | A Longitud de la guía (1 mm de incremento) | D Diámetro | Rad B | C Rad |
APFEL M2APFEL | P - Plano T - TiN (no disponible en pines M2) R - DLC arcoiris | A B C | 19.00 ~ 25.00 | 19.00 ~ 25.00 | 15 ~ 100 | D= E/F+0.40 | 2.0 | A C = Dx2.0 (ø> 19) |
B C = Dx1.0 (ø> 19) | ||||||||
C C=Dx0.5 |
Nota: El diámetro D se calcula sobre el tamaño plano E o F (el que sea más grande)
Cuando D≤20 no hay Flat
Código | KE | ![]() |
Descripción | Añadir la segunda plantilla al hombro | |
Especificaciones | 10 mm +0.00 / -0.03 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
APFELPA-E[19-25/0.01]-F[19-25/0.01]-A[15-100/1] |
APFELPB-E[19-25/0.01]-F[19-25/0.01]-A[15-100/1] |
APFELPC-E[19-25/0.01]-F[19-25/0.01]-A[15-100/1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma de la cabeza | 4 pisos (agujero cuadrado) | Estilo de varilla | Tornillo de montaje | Estilo | Un tamaño de cable y cabeza configurable |
---|---|---|---|---|---|
Forma básica | Sin hombro | Material | Acero de aleación 8620 | Tratamiento de superficies | Llanura |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente