(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavija de posicionamiento NAAMS: cabeza pequeña, dimensiones A&D configurables

Clavija de posicionamiento NAAMS: cabeza pequeña, dimensiones A&D configurables
  • Producto Nuevo

· Forma: Con hombro
· Estilo: Un cable y un tamaño de cabeza configurables

  • Componentes inCAD
Pines de localización [NAAMS] A&D cabeza pequeña configurable:Imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
BalaPines de localización [NAAMS] A&D cabeza pequeña configurable:Imagen relacionada
B
Forma
Media balaPines de localización [NAAMS] A&D cabeza pequeña configurable:Imagen relacionada
C
Forma
EsferaPines de localización [NAAMS] A&D cabeza pequeña configurable:Imagen relacionada
Nota 1: Puede haber vibración presente en una superficie plana.

Nota 2: los pasadores M2 se endurecen a través de la caña estirada

Tipo[ S ] Tratamiento de superficiesForma de la cabeza[M] Material[H] Dureza
APFSP - Plano
T - TiN
R - DLC arcoiris
RedondoAcero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APFSD(Diamante)
M2APFSP - Plano
R - DLC arcoiris
RedondoM2 - Acero para herramientas
(JIS SKH51)
A través de 58-62 HRC endurecido
(con vástago extruido 45-50
HRC)
M2APFSD(Diamante)


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μmPines de localización [NAAMS] A&D cabeza pequeña configurable:Imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μmPines de localización [NAAMS] A&D cabeza pequeña configurable:Imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μmPines de localización [NAAMS] A&D cabeza pequeña configurable:Imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS configurables

Número de parte
         
Tipo Revestimiento Forma de la punta D diámetro de la cabeza A Modificación (KE)
APFS T A 16-A69
APFSD P B 06-A59
M2APFS R B-D19.16-A38.2-KE
M2APFSD P B-D8.7-A52.1


NAAMS configurables (A&D configurable)

TipoRevestimientoEstilo de varillaForma de la puntaø D (0.01 mm Inc.)A Longitud de la guía
(Incremental de 0.1 mm)
WRad BC Rad
DiámetroTol. h6
APFS Redondo
APFSD (Diamante)
M2APFS Redondo
M2APFSD (Diamante)
P - Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
R - DLC arcoiris
B - Montaje de tornillo
T - Tornillo de ajuste
A

B

C
5.00 ~ 6.99+0.000
-0.009
10.0 ~ 60.02.0

1.0

A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C = Dx2.0 (ø> 16)
B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C = Dx1.0 (ø> 16)
C

C=Dx0.5

7.00 ~ 7.9910.0 ~ 70.02.0
8.00 ~ 8.9910.0 ~ 80.03.0
9.00 ~ 9.9910.0 ~ 90.03.0
10.00 ~ 17.99+0.000 -0.01110.0 ~ 100.04.0-5.0

 

2.0

18.00 ~ 20.00+0.000 -0.013

 

Modificaciones

Código KE Pines de localización [NAAMS] A&D cabeza pequeña configurable:Imagen relacionada
Descripción Añadir la segunda plantilla al hombro
Especificaciones 10 mm
+0.00 / -0.03

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APFSDPBA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPBB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPBC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSDPTC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPBC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSPTC-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSRBA-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSRBB-D[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Estilo de varilla Forma de la punta Tratamiento de superficies Longitud de cable A
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Tornillo de montajeNariz de balaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Tornillo de montajeMedia balaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Tornillo de montajeEsferaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Montaje con tornillo de fijaciónNariz de balaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Montaje con tornillo de fijaciónMedia balaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Montaje con tornillo de fijaciónEsferaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoTornillo de montajeNariz de balaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoTornillo de montajeMedia balaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoTornillo de montajeEsferaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMontaje con tornillo de fijaciónNariz de balaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMontaje con tornillo de fijaciónMedia balaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMontaje con tornillo de fijaciónEsferaLlanura10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

29 Días o más

10RedondoTornillo de montajeNariz de balaRainbow DLC10 ~ 1005 ~ 20
1 Pieza(s)

29 Días o más

10RedondoTornillo de montajeMedia balaRainbow DLC10 ~ 1005 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
Pines de localización [NAAMS] A&D cabeza pequeña configurable:Imagen relacionada

 

Información básica

Estilo Un tamaño de cable y cabeza configurable Forma básica Con hombro Material Acero de aleación 8620

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico