(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Con hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Característica: Agujero -0,28
· Escribe: ARP
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Head Tip
|
Tipo | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | |
ARP | NAAMS estándar | Ninguno: Plano T - TiN | Acero de aleación 8620 (JIS SNCM220) | Carburizado 58 ~ 62HRC (Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda) |
ARPS | A configurable | P - Plano T - TiN R - DLC arcoiris | ||
M2ARP | NAAMS estándar | Ninguno: Plano D - DLC arcoiris | M2 - Acero para herramientas (JIS SKH51) | Templado 58-62 HRC (con vástago estirado 45-50 HRC) |
M2ARPS | A configurable | P - Plano R - DLC arcoiris |
[T] Tolerancia
Dimensión | Tolerancia | Acabado | Geométrico | |
0.0 | ±0.3 | 6.0 μm | 0.015 T.I.R al Punto de referencia A y B | |
0.00 | ±0.03 | 3.0 μm | ||
0.000 | ±0.015 | 1.6 μm | 0.03 T.I.R |
NAAMS estándar
Número de parte | ||||||
Tipo | D diámetro de la cabeza | Longitud de cable A | Revestimiento | |||
ARP | 10 | 9M | ||||
ARP | 19 | 2M | T | |||
M2ARP | 06 | 4M | ||||
M2ARP | 08 | 6M | D |
NAAMS configurable
Número de parte | |||||||||
Tipo | Revestimiento | Forma de la punta | D diámetro de la cabeza | A | |||||
ARPS | T | A | 16 | - | A69 | ||||
ARPS | P | B | 06 | - | A59 | ||||
M2ARPS | P | C | 16 | - | A65 | ||||
M2ARPS | R | A | 08 | - | A30 |
NAAMS estándar
Tipo | D Diámetro de la cabeza de llamada (Real) | A Longitud de la guía | Revestimiento | Rad B | C Rad | ||||||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | ||||||
ARP M2ARP (Hoyo - 0.28) | 06 (5.72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | - | - | - | - | Ninguno: Plano T - TiN (no disponible en pines M2) D - DLC arcoiris (Solo para pines M2) | 1.0 | 18.0 | |
08 (7.72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | - | - | 1.0 | 24.0 | |||
10 (9.72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2.0 | 30.0 | |||
12 (11.72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2.0 | 36.0 | |||
13 (12.72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2.0 | 39.0 | |||
16 (15.72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2.0 | 48.0 | |||
19 (18.72) | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 0M | 2.0 | 38.0 |
NAAMS configurable (A configurable)
Tipo | Revestimiento | Forma de la punta | D Diámetro de la cabeza de llamada (Real) | A Longitud de la guía (1 mm de incremento) | Rad B | C Rad | |||
Punta A | Punta B | Punta C | |||||||
ARPS M2ARPS (Hoyo - 0.28) | P - Plano T - TiN (no disponible en pines M2) R - DLC arcoiris | A B C | 06 (5.72) | 10 ~ 60 | 1.0 | 18.0 | 9.0 | D/2 | |
08 (7.72) | 10 ~ 80 | 24.0 | 12.0 | D/2 | |||||
10 (9.72) | 10 ~ 100 | 2.0 | 30.0 | 15.0 | D/2 | ||||
12 (11.72) | 36.0 | 18.0 | D/2 | ||||||
13 (12.72) | 39.0 | 19.5 | D/2 | ||||||
16 (15.72) | 48.0 | 24.0 | D/2 | ||||||
19 (18.72) | 38.0 | 19.0 | D/2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
P/N marcado
Forma de la cabeza | Redondo | Estilo de varilla | Tornillo de montaje | Tipo | ARP |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Hoyo -0.28 | Forma básica | Con hombro | Material | Acero de aleación 8620 |
Tratamiento de superficies | Llanura |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente