(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Pin de localización APS cabeza pequeña

[NAAMS] Pin de localización APS cabeza pequeña
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Con hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Característica: Agujero -0,15
· Escribe: APS
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de localización APS cabeza pequeña: Related ImageHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de localización APS cabeza pequeña: Related Image
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de localización APS cabeza pequeña: Related Image
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de localización APS cabeza pequeña: Related Image
Nota 1: Los pines M2 se endurecen al a través de una varilla extruida

 

Tipo[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APSNAAMS estándarNinguno: Plano
T - TiN
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APSSA configurableP - Plano
T - TiN
R - DLC arcoiris
M2APSNAAMS estándarNinguno: Plano
D - DLC arcoiris
M2 - Acero para herramientas
(JIS SKH51)
Templado 58-62 HRC
(con vástago estirado 45-50 HRC)
M2APSSA configurableP - Plano
R - DLC arcoiris


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de localización APS cabeza pequeña: Related Image0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de localización APS cabeza pequeña: Related Image
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de localización APS cabeza pequeña: Related Image0.03 T.I.R

 

Especificaciones

NAAMS estándar

Número de parte
       
Tipo D DIA Longitud de cable A Revestimiento
APS 08 4M  
APS 19 2M T
M2APS 08 4M  
M2APS 08 4M D


NAAMS configurable

Número de parte
        
Tipo Revestimiento Forma de la punta D diámetro de la cabeza A
APSS P B 16-A95
APSS T A 08-A25
M2APSS P C 16-A85
M2APSS R A 08-A30


NAAMS estándar

TipoD Diámetro de la cabeza
Leyenda (real)
A Longitud de la guíaRevestimientoRad BC Rad
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
APS
M2APS
(Orificio: 0.15)
06 (5.85)1M2M 3M4M5M6M----Ninguno: Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
D - DLC arcoiris
(Solo para pines M2)
1.018.0
08 (7.85)1M2M3M4M5M6M7M8M--1.024.0
10 (9.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M2.030.0
12 (11.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M2.036.0
13 (12.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M2.039.0
16 (15.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M2.048.0
19 (18.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M2.038.0


NAAMS configurable (A configurable)

TipoRevestimientoForma de la puntaD
Diámetro de llamada
A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
Rad BC Rad
Punta APunta BPunta C
APSS
M2APSS
(Orificio: 0.15)
P - Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
R - DLC arcoiris
A
B
C
06 (5.85)10 ~ 601.018.09.0D/2
08 (7.85)10 ~ 8024.012.0D/2
10 (9.85)10 ~ 1002.030.015.0D/2
12 (11.85)36.018.0D/2
13 (12.85)39.019.5D/2
16 (15.85)48.024.0D/2
19 (18.85)38.019.0D/2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APS061M
APS062M
APS063M
APS064M
APS065M
APS066M
APS081M
APS082M
APS083M
APS084M
APS085M
APS086M
APS087M
APS088M
APS100M
APS101M
APS102M
APS103M
APS104M
APS105M
APS106M
APS107M
APS108M
APS109M
APS120M
APS121M
APS122M
APS123M
APS124M
APS125M
APS126M
APS127M
APS128M
APS129M
APS130M
APS131M
APS132M
APS133M
APS134M
APS135M
APS136M
APS137M
APS138M
APS139M
APS160M
APS161M
APS162M
APS163M
APS164M
APS165M
APS166M
APS167M
APS168M
APS169M
APS190M
APS191M
APS192M
APS193M
APS194M
APS195M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala6(5.85)15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala6(5.85)20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10EstándarNariz de bala6(5.85)30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala6(5.85)40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala6(5.85)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala6(5.85)60
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala8(7.85)15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala8(7.85)20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala8(7.85)30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala8(7.85)40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala8(7.85)50
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala8(7.85)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8(7.85)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8(7.85)80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala10(9.85)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10(9.85)15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala10(9.85)20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala10(9.85)30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala10(9.85)40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala10(9.85)50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala10(9.85)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala10(9.85)70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala10(9.85)80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala10(9.85)90
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala12(11.85)100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala12(11.85)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10EstándarNariz de bala12(11.85)20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala12(11.85)30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala12(11.85)40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala12(11.85)50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala12(11.85)60
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala12(11.85)70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala12(11.85)80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala12(11.85)90
1 Pieza(s)Disponible

4 Días

10EstándarNariz de bala13(12.85)100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala13(12.85)15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala13(12.85)20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala13(12.85)30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala13(12.85)40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala13(12.85)50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala13(12.85)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13(12.85)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13(12.85)80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala13(12.85)90
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala16(15.85)100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala16(15.85)15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala16(15.85)20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala16(15.85)30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala16(15.85)40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala16(15.85)50
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala16(15.85)60
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala16(15.85)70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala16(15.85)80
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala16(15.85)90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.85)100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala19(18.85)15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala19(18.85)20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala19(18.85)30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala19(18.85)40
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala19(18.85)50

Cargando…

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de localización APS cabeza pequeña: Related Image

 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Estilo de varilla Tornillo de montaje Tipo APS
Característica Hoyo -0.15 Forma básica Con hombro Material Acero de aleación 8620
Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico