(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Con hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Característica: Agujero -h6
· Escribe: APQ
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
![]() | Head Tip
|
Tipo | [ S ] Tratamiento de superficies | [M] Material | [H] Dureza | |
APQ | NAAMS estándar | Ninguno: Plano T - TiN | Acero de aleación 8620 (JIS SNCM220) | Carburizado 58 ~ 62HRC (Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda) |
APQS | A configurable | P - Plano T - TiN R - DLC arcoiris | ||
M2APQ | NAAMS estándar | Ninguno: Plano D - DLC arcoiris | M2 - Acero para herramientas (JIS SKH51) | Templado 58-62 HRC (con vástago estirado 45-50 HRC) |
M2APQS | A configurable | P - Plano R - DLC arcoiris |
[T] Tolerancia
Dimensión | Tolerancia | Acabado | Geométrico | |
0.0 | ±0.3 | 6.0 μm | ![]() | 0.015 T.I.R al Punto de referencia A y B |
0.00 | ±0.03 | 3.0 μm | ![]() | |
0.000 | ±0.015 | 1.6 μm | ![]() | 0.03 T.I.R |
NAAMS estándar
Número de parte | ||||||
Tipo | Diámetro cabeza D | Longitud de cable A | Revestimiento | |||
APQ | 8 | 4 | ||||
APQ | 18 | 2 | T | |||
M2APQ | 06 | 4M | ||||
M2APQ | 08 | 6M | D |
NAAMS configurable
Número de parte | |||||||||
Tipo | Revestimiento | Forma de la punta | Diámetro cabeza D | A | |||||
APQS | P | B | 16 | - | A42 | ||||
APQS | T | A | 20 | - | A75 | ||||
M2APQS | P | C | 16 | - | A65 | ||||
M2APQS | R | A | 08 | - | A30 |
NAAMS estándar
Tipo | D Diámetro de la cabeza | A Longitud de la guía | Revestimiento | Rad B | C Rad | |||||||
15 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | |||||
APQ M2APQ | 08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | Ninguno: Plano T - TiN (no disponible en pines M2) D - DLC arcoiris (Solo para pines M2) | 1.0 | 24.0 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1.0 | 30.0 | ||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 30.0 | ||
16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 48.0 | ||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 38.0 | ||
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2.0 | 38.0 |
NAAMS configurable (A configurable)
Tipo | Revestimiento | Forma de la punta | D Diámetro de la cabeza | A Longitud del cable guía (1 mm Inc.) | Rad B | C Rad | ||||
Punta A | Punta B | Punta C | ||||||||
APQS M2APQS | P - Plano T - TiN (no disponible en pines M2) R - DLC arcoiris | A B C | 08 | 10 ~ 80 | 1.0 | 24.0 | 12.0 | D/2 | ||
10 | 10 ~ 100 | 30.0 | 15.0 | D/2 | ||||||
13 | 2.0 | 30.0 | 15.0 | D/2 | ||||||
16 | 48.0 | 24.0 | D/2 | |||||||
18 | 38.0 | 19.0 | D/2 | |||||||
20 | 38.0 | 19.0 | D/2 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
APQ081 |
APQ082 |
APQ083 |
APQ084 |
APQ085 |
APQ086 |
APQ101 |
APQ102 |
APQ103 |
APQ104 |
APQ105 |
APQ106 |
APQ107 |
APQ108 |
APQ131 |
APQ132 |
APQ133 |
APQ134 |
APQ135 |
APQ136 |
APQ137 |
APQ138 |
APQ161 |
APQ162 |
APQ163 |
APQ164 |
APQ165 |
APQ166 |
APQ167 |
APQ168 |
APQ181 |
APQ182 |
APQ183 |
APQ184 |
APQ185 |
APQ186 |
APQ187 |
APQ188 |
APQ201 |
APQ202 |
APQ203 |
APQ204 |
APQ205 |
APQ206 |
APQ207 |
APQ208 |
APQSPA8-A[10-80/1] |
APQSPA10-A[10-100/1] |
APQSPA13-A[10-100/1] |
APQSPA16-A[10-100/1] |
APQSPA18-A[10-100/1] |
APQSPA20-A[10-100/1] |
APQSPB8-A[10-80/1] |
APQSPB10-A[10-100/1] |
APQSPB13-A[10-100/1] |
APQSPB16-A[10-100/1] |
APQSPB18-A[10-100/1] |
APQSPB20-A[10-100/1] |
APQSPC8-A[10-80/1] |
APQSPC10-A[10-100/1] |
Cargando…
P/N marcado
Forma de la cabeza | Redondo | Estilo de varilla | Tornillo de montaje | Tipo | APQ |
---|---|---|---|---|---|
Característica | Hoyo -h6 | Forma básica | Con hombro | Material | Acero de aleación 8620 |
Tratamiento de superficies | Llanura |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente