(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Pin de localización APE cabeza pequeña

[NAAMS] Pin de localización APE cabeza pequeña
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Con hombro
· Forma de la cabeza: 2-Piso (Agujero ranurado)
· Característica: Ranura -0,15
· Escribe: APE
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

[NAAMS] Pin de localización Cabezal pequeño APE: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de localización Cabezal pequeño APE: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de localización Cabezal pequeño APE: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de localización Cabezal pequeño APE: imagen relacionada
* Nota 1: los pines M2 se endurecen a través de la caña estirada
Tipo[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APENAAMS estándar

Ninguno: Plano
T - TiN

Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APESA configurableP - Plano
T - TiN
R - DLC arcoiris
M2APENAAMS estándar

Ninguno: Plano
D - DLC arcoiris

M2 - Acero para herramientas
(JIS SKH51)
A través de 58-62 HRC endurecido
(con vástago extruido 45-50
HRC)
M2APESA configurableP - Plano
R - DLC arcoiris

 


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de localización Cabezal pequeño APE: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de localización Cabezal pequeño APE: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de localización Cabezal pequeño APE: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar
Número de parte
       
Tipo E Flat Callout Una llamada de longitud de plomo Revestimiento
APE 19 4M  
APE 12 2M T
M2APE 08 4M  
M2APE 19 8M D

NAAMS configurable
Número de parte
       
Tipo Revestimiento Forma de la punta E Flat Callout A
APES P A 19-A42
APES T C 06-A15
M2APES P C 16-A85
M2APES R A 8-A30

NAAMS estándar
TipoE
Llamada plana
(Real)
A Longitud de la guíaRevestimientoPara ranuraD
Diámetro
Rad BC Rad
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
APE
M2APE
(Ranura - 0.15)
06 (5.85)1M2M 3M4M5M6M----Ninguno: Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
D - DLC arcoiris
(Solo para pines M2)
6x127.091.018.0
08 (7.85)1M2M3M4M5M6M7M8M--8x148.811.024.0
10 (9.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M10x1610.632.030.0
12 (11.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M12x1812.502.036.0
13 (12.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M13x1913.462.039.0
16 (15.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M16x2216.352.048.0
19 (18.85)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M19x2519.272.038.0

NAAMS configurables (A&E configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaE
Llamada plana (real)
A
Longitud del cable guía (1 mm Inc.)
Para ranuraDiámetro DRad BC Rad
Punta APunta BPunta C
APES
M2APES
(Ranura - 0.15)

P - Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
R - DLC arcoiris

A

B

C
06 (5.85)15 ~ 606x127.091.018.09.0D/2
08 (7.85)15 ~ 808x148.8124.012.0D/2
10 (9.85)15 ~ 10010x1610.632.030.015.0D/2
12 (11.85)12x1812.5036.018.0D/2
13 (12.85)13x1913.4639.019.5D/2
16 (15.85)16x2216.3548.024.0D/2
19 (18.85)19x2519.2738.019.0D/2

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APE061M
APE062M
APE063M
APE064M
APE065M
APE066M
APE081M
APE082M
APE083M
APE084M
APE085M
APE086M
APE087M
APE088M
APE100M
APE101M
APE102M
APE103M
APE104M
APE105M
APE106M
APE107M
APE108M
APE109M
APE120M
APE121M
APE122M
APE123M
APE124M
APE125M
APE126M
APE127M
APE128M
APE129M
APE130M
APE131M
APE132M
APE133M
APE134M
APE135M
APE136M
APE137M
APE138M
APE139M
APE160M
APE161M
APE162M
APE163M
APE164M
APE165M
APE166M
APE167M
APE168M
APE169M
APE190M
APE191M
APE192M
APE193M
APE194M
APE195M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
E Llamada plana (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.85)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.85)20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.85)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.85)40
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.85)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.85)60
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.85)15
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.85)20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.85)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.85)40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.85)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.85)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.85)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.85)80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.85)100
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.85)15
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.85)20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.85)30
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.85)40
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.85)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.85)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.85)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.85)80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.85)90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.85)100
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.85)15
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.85)20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.85)30
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.85)40
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.85)50
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.85)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.85)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.85)80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.85)90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.85)100
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.85)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.85)20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.85)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.85)40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.85)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.85)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.85)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.85)80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.85)90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.85)100
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.85)15
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.85)20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.85)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16.3516(15.85)40
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.85)50
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.85)60
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.85)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.85)80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.85)90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.85)100
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.85)15
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.85)20
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.85)30
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.85)40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.85)50
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
E Llamada plana (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)

Cargando…

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de localización Cabezal pequeño APE: imagen relacionada

Información básica

Forma de la cabeza 2 pisos (agujero ranurado) Estilo de varilla Tornillo de montaje Tipo APE
Característica Ranura -0.15 Forma básica Con hombro Material Acero de aleación 8620
Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico