(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Pin de localización APE cabeza grande

[NAAMS] Pin de localización APE cabeza grande
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: 2-Piso (Agujero ranurado)
· Característica: Ranura -0,15
· Escribe: APE
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de localización APE Cabezal grande: imagen relacionada Head Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala [NAAMS] Pin de localización APE Cabezal grande: imagen relacionada
B
Forma
Media bala [NAAMS] Pin de localización APE Cabezal grande: imagen relacionada
C
Forma
Esfera [NAAMS] Pin de localización APE Cabezal grande: imagen relacionada
* Nota 1: los pines M2 se endurecen a través de la caña estirada
Tipo[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APENAAMS estándarNinguno: Plano
T - TiN
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APELA configurableP - Plano
T - TiN
R - DLC arcoiris
M2APENAAMS estándarNinguno: Plano
D - DLC arcoiris
M2 - Acero para herramientas
(JIS SKH51)
A través de endurecido
58 ~ 62HRC
(con vástago estirado 45-50 HRC)
M2APELA configurableP - Plano
R - DLC arcoiris

 


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de localización APE Cabezal grande: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de localización APE Cabezal grande: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de localización APE Cabezal grande: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones


NAAMS estándar
Número de parte
       
Tipo E Flat Callout Una llamada de longitud de plomo Revestimiento
APE 25 4M  
APE 25 1M T
M2APE 25 6M 
M2APE 25 8M D

NAAMS configurable
Número de parte 
        
Tipo Revestimiento Forma de la punta E Flat Callout A 
APEL P A 25-A42
APEL T B 25-A25
M2APEL P C 25-A85
M2APEL R B 25-A56

NAAMS estándar
TipoE Llamada planaA Longitud de la guíaRevestimientoPara ranuraD
Diámetro
Rad BC Rad
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
APE
M2APE
(Ranura - 0.15)
25 (24.85)1M2M 3M4M5M6M7M8M9M0MNinguno: Plano
T - TiN
(no disponible
en pasadores M2)
D - DLC arcoiris
(solo para pines M2)
25x3125.172.050.0

NAAMS configurables (A&E configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaE
Llamada plana
(Real)
A Longitud de la guíaPara ranuraD
Diámetro
Rad BC Rad
Punta APunta BPunta C
APEL
M2APEL
(Ranura - 0.15)
P - Plano
T - TiN
(no disponible
en pasadores M2)
R - DLC arcoiris
A
B
C
25 (24.85)15 ~ 10025x3125.172.050.025.0D/2

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APE250M
APE251M
APE252M
APE253M
APE254M
APE255M
APE256M
APE257M
APE258M
APE259M
APELPA25-A[15-100/1]
APELPB25-A[15-100/1]
APELPC25-A[15-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala100
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala15
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala50
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala90
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala15 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala15 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera15 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de localización APE Cabezal grande: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza 2 pisos (agujero ranurado) Estilo de varilla Tornillo de montaje Tipo APE
Característica Ranura -0.15 Forma básica Sin hombro Material Acero de aleación 8620
Tratamiento de superficies Llanura Tamaño de la cabeza (real)(mm) 25.17 E Llamada plana (real)(mm) 25(24.85)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico