(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conjunto de boquillas y cuerpo de pistola de aire comprimido.
· Forma de boquilla: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ADG-1B
Tipos | Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas | Forma de la boquilla | Estándar |
---|---|---|---|
Características | Estándar | Tipo de conexión del puerto de suministro de aire | Conexión de un toque |
Material del cuerpo | Aluminio | Longitud nominal de la boquilla | Especificación general del compresor |
Tipos | Cuerpo de pistola de aire comprimido y boquillas | Forma de la boquilla | Estándar | Características | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión del puerto de suministro de aire | Conexión de un toque | Material del cuerpo | Aluminio | Longitud nominal de la boquilla | Especificación general del compresor |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ADG-1B de la serie Pistola de soplado con plumero de aire.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente