(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de chapa convexa - 4 agujeros

Placas / soportes de montaje de chapa (para sensores / para motores / para cilindros) -Tipo de curva convexa-: Imagen relacionada
Placas / soportes de montaje de chapa (para sensores / para motores / para cilindros) -Tipo de curva convexa-: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
BLUESSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPB(Óxido negro)
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AM5052
Aluminio
Aleación
-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-H-V-S-W-Orificio
Especificación①
Código, valor nominal
-K-L-Y-D-P-R-Orificio
Especificación②
Código, valor nominal
   
Tipo-Material
Símbolo
BLUES-SUD-A80-B40-T3.0-H40-V50-S7-W20-N3  -L40-Y20-D20      
Número de parteEspecificar incremento de 1 mmSelecciónEspecificar incremento de 1 mmSWEspecificación del agujeroLYD
TipoSímbolo materialABTHVCódigo / Especificar método
BLUESSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30
~
200
20
~
200
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
Aleación de aluminio 5052


1.5
2.0
3.0

Acero inoxidable 304


1.5
2.0
3.0
4.0
10
~
100
m i n
15
~

[ ! ]V≥H
Especificar
Incremento de 0.1 mm
N (Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Selección
Especificar
Incremento de 0.1 mm

[ ! ]K≤Nx5
3~30
0.5 Incremento
M (Agujeros roscados)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Selección
[ ! ]Si la ubicación del agujero especificada está cerca de los bordes, el agujero puede deformarse pero se mecanizará como se especifica si está dentro de los límites de mecanizado.  

[ ! ]Dimensiones de mecanizado N, NA
N, NA Especificando valor03456810
Diámetro del orificio pasante (d)(sin orificio)3.54.55.56.5911

Modificaciones

Placas / soportes de montaje de chapa (para sensores / para motores / para cilindros) -Tipo de curva convexa-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLUES-AM-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]-W[0-200/0.1]
BLUES-AMB-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]-W[0-200/0.1]
BLUES-AMW-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.5,​2,​3]-H[10-100/1]-V[15-200/1]-W[0-200/0.1]
BLUES-SP-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]-W[0-200/0.1]
BLUES-SPB-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]-W[0-200/0.1]
BLUES-SPK-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]-W[0-200/0.1]
BLUES-SPU-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-H[10-100/1]-V[15-200/1]-W[0-200/0.1]
BLUES-SUD-A[30-200/1]-B[20-200/1]-T-H[10-100/1]-V[15-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
H
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
V
(mm)
W
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 315 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 315 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.5 ~ 315 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónPavonado30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 1001.6 ~ 615 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno30 ~ 20020 ~ 20010 ~ 100-15 ~ 200-

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Placas / soportes de montaje de chapa (para sensores / para motores / para cilindros) -Tipo de curva convexa-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo BLUES

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuales son los límites de maquinado?
回答: A Pdf de cha De Chapa Metáli, de 1 cilindros, convexa 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm