(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de chapa doblada en Z - 6 agujeros

Soportes de chapa doblada en Z - 6 agujeros

· Escribe: SWBCS
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de chapa metálica con curvatura en Z - 6 orificios, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

PDF

Placas / soportes de montaje de chapa (para sensores) -Z Bend Type-: Imagen relacionada
Placas / soportes de montaje de chapa (para sensores) -Z Bend Type-: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
SWBCSSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPB(Óxido negro)
SPU[ ! ]Cromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5, 6.0 es de acero con bajo contenido de carbono.
[ ! ]El cromado brillante se ha cambiado a cromado trivalente (transparente).

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-H-J-X-Y-W-Especificación del agujero
① Código, valor nominal
-K-F-E-S-G-Especificación del agujero
② Código, valor nominal
-D
   
Tipo-Símbolo material
SWBCS-SP-A80-B40-T3.2-H30-J40-X20-Y10-W20-N4  -F40-E10-S6-G28-MA3  
Número de parteEspecificar incremento de 1 mmSelecciónIncremento de 1 mmJXYWEspecificación del agujeroFESGEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialABTHCódigo / Especificar métodoCódigo / Especificar método
SWBCSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
20
~
200

[ ! ]
10
~
200

Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
Aleación de aluminio 5052


1.5
2.0
3.0

Acero inoxidable 304


1.5
2.0
3.0
4.0
10
~
100
Especificar
Incremento de 0.1 mm
N (Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Especificar
Incremento de 0.1 mm

[ ! ]K≤Nx5
NA (Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
M (Agujeros roscados)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
MA (Orificio roscado)
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
[ ! ]Cuando T≥3.0, A≥30
[ ! ]Si la ubicación del agujero especificada está cerca de los bordes, el agujero puede deformarse pero se mecanizará como se especifica si está dentro de los límites de mecanizado.
[ ! ]N, NA Dimensiones de mecanizado
N, NA Valor de especificación03456810
Diámetro del orificio pasante (d)(sin orificio)3.54.55.56.5911

Modificaciones

Placas / soportes de montaje de chapa (para sensores) -Z Bend Type-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SWBCS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]-E[0-200/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1]
SWBCS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]-E[0-200/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1]
SWBCS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]-E[0-200/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1]
SWBCS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-E[0-200/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1]
SWBCS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBCS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-E[0-200/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1]
SWBCS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-E[0-200/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1]
SWBCS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]-E[0-200/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial E
(mm)
Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
W
(mm)
X
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno0 ~ 20020 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 2001.5 ~ 30 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro0 ~ 20020 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 2001.5 ~ 30 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro0 ~ 20020 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 2001.5 ~ 30 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno0 ~ 20020 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 2001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónPavonado-20 ~ 20010 ~ 200--1.6 ~ 6--
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)0 ~ 20020 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 2001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)0 ~ 20020 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 2001.6 ~ 60 ~ 2000 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno0 ~ 20020 ~ 20010 ~ 2000 ~ 2000 ~ 2001.5 ~ 40 ~ 2000 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo SWBCS

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico