(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: SWCAS
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de chapa metálica con curvatura en Z: 2 orificios, 1 orificio, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Tipo | Símbolo material | ||
SWCAS | SP | Acero bajo en carbón [ ! ] | - |
SPB | (Óxido negro) | ||
SPU | [ ! ]Cromato Trivalente (Claro) | ||
SPK | Cromato trivalente (Negro) | ||
AM | Aleación de aluminio 5052 | - | |
AMW | Anodizado (claro) | ||
AMB | Anodizado (negro) | ||
SUD | Acero inoxidable 304 (pasivado 2B) | - |
Número de parte | - | A | - | B | - | T | - | H | - | J | - | X | - | Y | - | W | - | Especificación del agujero ① Código, valor nominal | - | K | - | F | - | E | - | S | - | G | - | Especificación del agujero ② Código, valor nominal | - | D | ||
Tipo | - | Símbolo material | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SWCAS | - | SP | - | A80 | - | B40 | - | T3.2 | - | H30 | - | J40 | - | X20 | - | Y10 | - | W20 | - | N4 | - | F40 | - | S6 | - | D8 |
Número de parte | Especificar incremento de 1 mm | Selección | Incremento de 1 mm | J | X | Y | W | Especificación del agujero | F | S | D | ||||
Tipo | Símbolo material | A | B | T | H | Código / Especificar método | |||||||||
SWCAS | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 20 ~ 200 [ ! ] | 10 ~ 200 | Acero bajo en carbón (Acero bajo en carbono) 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | 5052 Aleación de aluminio 1.5 2.0 3.0 | 304 Acero inoxidable 1.5 2.0 3.0 4.0 | 10 ~ 100 | Especificar Incremento de 0.1 mm | N (Hoyo de tornillo)[ ! ] 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | Especificar Incremento de 0.1 mm | 3~30 0.5 Incremento | ||||
M (Agujeros roscados) 0, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | |||||||||||||||
[ ! ]Cuando T≥3.0, A≥30 | |||||||||||||||
[ ! ]Si la ubicación del agujero especificada está cerca de los bordes, el agujero puede deformarse pero se mecanizará como se especifica si está dentro de los límites de mecanizado. |
N, NA Valor de especificación | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diámetro del orificio pasante (d) | (sin orificio) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SWCAS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1] |
SWCAS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3]-F[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1]-H[10-100/1]-J[1-200/0.1]-D[3-30/0.5] |
SWCAS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1] |
SWCAS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1] |
SWCAS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1] |
SWCAS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1] |
SWCAS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,2.3,3.2,4.5,6]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1] |
SWCAS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,2,3,4]-H[10-100/1]-D[3-30/0.5]-F[0-200/0.1]-W[0-200/0.1]-X[0-200/0.1] |
Cargando…
Tipo | SWCAS |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente