(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 1/2/2025 el día a 11:00 am el día 2/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de chapa doblada en Z - sin agujeros

Soportes de chapa doblada en Z - sin agujeros

· Escribe: SWBZS
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los soportes de chapa metálica con curvatura en Z (sin orificios), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

PDF

Placas / soportes de montaje de chapa (para sensores) -Z Bend Type-: Imagen relacionada
■ Especificaciones, límites de mecanizado
[ ! ]1. Para tolerancias, >> P.1833.
[ ! ]2. Altura de rebaba 0.1 o menos
[ ! ]3. Tolerancia de ángulo de curvatura ± 1 °
[ ! ]4. Habrá algunos rasguños y bultos doblados por el freno de chapa. Para detalles e información sobre el radio de curvatura, >> P.1832.
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
SWBZSSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPB(Óxido negro)
SPU[ ! ]Cromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5, 6.0 es de acero con bajo contenido de carbono.
[ ! ]El cromado brillante se ha cambiado a cromado trivalente (transparente).

Especificaciones

Número de parte-A-B-T-H-J-X-Y-W-Especificación del agujero
① Código, valor nominal
-K-F-E-S-G-Especificación del agujero
② Código, valor nominal
-D
   
Tipo-Símbolo material
SWBZS-SP-A80-B40-T3.2-H30-J40                      
Número de parteEspecificar incremento de 1 mmSelecciónIncremento de 1 mmJ
TipoSímbolo materialABTH
SWBZSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
20
~
200

[ ! ]
10
~
200

Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
5052
Aluminio
Aleación


1.5
2.0
3.0

304
Acero inoxidable


1.5
2.0
3.0
4.0
10
~
100
Especificar
Incremento de 0.1 mm
[ ! ]Cuando T≥3.0, A≥30
[ ! ]Si la ubicación del agujero especificada está cerca de los bordes, el agujero puede deformarse pero se mecanizará como se especifica si está dentro de los límites de mecanizado.
[ ! ]N, NA Dimensiones de mecanizado
N, NA Valor de especificación03456810
Diámetro del orificio pasante (d)(sin orificio)3.54.55.56.5911

Modificaciones

Placas / soportes de montaje de chapa (para sensores) -Z Bend Type-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SWBZS-AM-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBZS-AMB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBZS-AMW-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3]
SWBZS-SP-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBZS-SPB-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBZS-SPK-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBZS-SPU-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
SWBZS-SUD-A[20-200/1]-B[10-200/1]-T[1.5,​2,​3,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónPavonado20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20010 ~ 2001.6 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20010 ~ 2001.5 ~ 4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo SWBZS

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico