(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: LAFDC
· Escribe: Tipo dimensión configurable
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Tipo | Símbolo material | ||
LAFDC | SS | Acero al carbón 1018 | - |
SSB | (Óxido negro) | ||
SSM | Niquelado electrolítico | ||
AS | Aleación de aluminio 6063 | - | |
ASW | Anodizado (claro) | ||
ASB | Anodizado (negro) | ||
SU | Acero inoxidable 304 | - |
Largo A, lados B | Perpendicularidad K |
10~80 | 0.05 o menos |
80.5~130 | 0,10 o menos |
Número de parte | - | T | - | A | - | B | - | L | - | P | - | V | - | S | - | W | - | Especificación del agujero ①Código, Valor nominal | - | K | - | X | - | H | - | F | - | G | - | D | - | Especificación del agujero ②Código, Valor nominal | - | J | ||
Tipo | - | Símbolo material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAFSS | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | S20 | - | N6 | - | H35 | - | NA6 | ||||||||||||||||||
LAFDA | - | SS | - | T6 | - | A50 | - | B30 | - | L30 | - | V15 | - | S20 | - | N5 | - | H30 | - | F15 | - | NA5 |
Número de parte | Dimensiones externas | P | V | S | Especificación del agujero | K | X | H | F | Especificación del agujero | ||||||
Selección | Especificar 0.5 mm de incremento | |||||||||||||||
Tipo | Símbolo material | T | A | B | L | Código | Diámetro nominal | Código | Diámetro nominal | |||||||
LAFDC | SS SSB SSM | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | Especificar Incremento de 0.1 mm | N [ ! ] | 0 (sin orificio) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de agujero. | Especificar Incremento de 0.1 mm | NA [ ! ] MA | 0 (sin orificio) 3 4 5 6 8 10 12 [ ! ]Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de agujero. | |||||
10 | 10.0~125.0 | 10.0~125.0 | ||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | |||||||||||||
15 | 50.0~130.0 | 50.0~130.0 | ||||||||||||||
AS ASW ASB | 5 6 | 10.0~75.0 | 10.0~75.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||
10 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | ||||||||||||||
12 | 50.0~125.0 | 50.0~125.0 | 50.0~100.0 | |||||||||||||
SU | 5, 6, 8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LAFDC-AS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-AS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-AS-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-H[0-100/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-100/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-AS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-ASB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-ASB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-ASB-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-H[0-100/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-100/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-ASB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-ASW-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-ASW-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-ASW-T10-A[10-100/0.5]-B[10-100/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-100/0.1]-H[0-100/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-100/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-ASW-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SS-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SS-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SS-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SS-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SS-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-130/0.1]-H[0-130/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-130/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SSB-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SSB-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SSB-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SSB-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SSB-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-130/0.1]-H[0-130/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-130/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SSM-T5-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SSM-T6-A[10-75/0.5]-B[10-75/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-75/0.1]-H[0-75/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-75/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SSM-T10-A[10-125/0.5]-B[10-125/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SSM-T12-A[50-125/0.5]-B[50-125/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-125/0.1]-H[0-125/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-125/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SSM-T15-A[50-130/0.5]-B[50-130/0.5]-L[50-100/0.5]-F[0-130/0.1]-H[0-130/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-130/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SU-T5-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-90/0.1]-H[0-90/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-90/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SU-T6-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-90/0.1]-H[0-90/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-90/0.1]-V[0-100/0.1] |
LAFDC-SU-T8-A[10-90/0.5]-B[10-90/0.5]-L[10-100/0.5]-F[0-90/0.1]-H[0-90/0.1]-K[0.1-60/0.1]-S[0-90/0.1]-V[0-100/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Fresado | Orificio de Montaje de la Pieza | N/A | Orificio Ranurado | Sí |
---|---|---|---|---|---|
Posición del Orificio | Dimensión Libre | Número de Orificios Frontales | 2 | Número de Orificios Inferiores | 2 |
Tipo | LAFDC | Tipo | Tipo dimensión configurable |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente