(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes de chapa metálica en forma de L: dos orificios ranurados centrales, dimensiones configurables

Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Dimensiones configurables -: Imagen relacionada
Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Dimensiones configurables -: Imagen relacionada
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
FALDSSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPB(Óxido negro)
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AMAleación de aluminio 5052-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5, 6.0 es de acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-T-A-B-L-X-F-H-G-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-D-J-Y-V-S-W-Especificación del agujero
Código, valor nominal
-K
   
Tipo-Símbolo material
FALAS-SPB-T1.6-A30-B30-L30-X15  -H20  -N5    -Y15  -S15  -NA6  
FAMBS-AM-T1.5-A80-B60-L60-X50-F0-H70  -N4    -Y15-V30-S20-W20-NA5 
Número de parteSelecciónEspecificar incremento de 1 mmXHEspecificación del agujeroJYSEspecificación del agujeroK
TipoSímbolo materialTABLDesignación de códigoDesignación de código
FALDSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
Aleación de aluminio 5052


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
Acero inoxidable 304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
20
~
200

[ ! ]
Para T6.0
~300
15
~
200

[ ! ]
Para T6.0
20~
10
~
200

[ ! ]
Para T6.0
20~
Especificar incremento de 0.1 mmN(Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
Especificar incremento de 0.1 mm

[ ! ]J≤Nx5
NA (Hoyo de tornillo)[ ! ]
0, 3, 4, 5
6, 8, 10
(Seleccionar)
Especificar incremento de 0.1 mm

[ ! ]K≤NAx5
[ ! ]Los orificios pueden deformarse si las ubicaciones de los orificios están demasiado cerca de los extremos y las curvas, pero se mecanizarán como se especifica si están dentro de los límites de mecanizado.
[ ! ]Dimensiones de mecanizado N, NA
N, NA Valor de especificación03456810
Diámetro del orificio pasante (d)(sin orificio)3.54.55.56.5911

Modificaciones

Ángulos en forma de L - Placas / soportes de montaje - Dimensiones configurables -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FALDS-AM-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1]
FALDS-AMB-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1]
FALDS-AMW-T[1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1]
FALDS-SP-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1]
FALDS-SPB-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1]
FALDS-SPK-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1]
FALDS-SPU-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-A[20-300/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1]
FALDS-SUD-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]-A[20-200/1]-B[15-200/1]-L[10-200/1]-K[0-50/0.1]-S[0-200/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Dimensión Externa L
(mm)
K Espesor de placa [T]
(mm)
S
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 501.5 ~ 50 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 501.5 ~ 50 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 501.5 ~ 50 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 501.6 ~ 60 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónPavonado20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 501.6 ~ 60 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 501.6 ~ 60 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 30015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 501.6 ~ 60 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 20010 ~ 2000 ~ 501 ~ 50 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Chapa Metálica Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado
Posición del Orificio Dimensión Libre Número de Orificios Frontales 1 Número de Orificios Inferiores 1
Tipo FALDS Tipo Tipo dimensión configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm