(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El rango de configuración de dimensiones se hace más estrecho que los productos convencionales para facilitar la selección de números de productos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Tipo | Símbolo material | ||
FSMCS | SP | Acero bajo en carbón [ ! ] | - |
SPU | Cromato Trivalente (Claro) | ||
SPK | Cromato trivalente (Negro) | ||
AM | - | ||
AMW | Aleación de aluminio 5052 | Anodizado (claro) | |
AMB | Anodizado (negro) | ||
SUD | Acero inoxidable 304 (pasivado 2B) | - |
Número de parte | - | T | - | A | - | B | - | L | - | X | - | H | - | F | - | Especificación del agujero Código, valor nominal | - | V | - | S | - | Especificación del agujero Código, valor nominal | ||
Tipo | - | Símbolo material | ||||||||||||||||||||||
FSMCS | - | SPU | - | T2.3 | - | A30 | - | B30 | - | L30 | - | H20 | - | F10 | - | N3 | - | V10 | - | S20 | - | NA3 |
Número de parte | Selección | Especificar incremento de 1 mm | H | F | Especificación del agujero | V | S | Especificación del agujero | ||||
Tipo | Símbolo material | T | A | B | L | Código / Especificar método | Código / Especificar método | |||||
FSMCS | SP SPU SPK AM AMW AMB SUD | Acero bajo en carbón (Acero bajo en carbono) 2.3 3.2 4.5 | Aleación de aluminio 5052 Acero inoxidable 304 2.0 3.0 4.0 | 20 ~ 200 | 15 ~ 100 | 15 ~ 100 | Incremento de 1 mm | N (Hoyo de tornillo)[ ! ] 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Seleccionar) | Incremento de 1 mm | NA (Hoyo de tornillo)[ ! ] 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Seleccionar) | ||
M (Orificio roscado) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Seleccionar) | MA (Orificio roscado) 3, 4, 5, 6, 8, 10 (Seleccionar) | |||||||||||
[ ! ]Los orificios pueden deformarse si las ubicaciones de los orificios están demasiado cerca de los extremos y las curvas, pero se mecanizarán como se especifica si están dentro de los límites de mecanizado. [! ] Para las dimensiones de mecanizado de agujeros ranurados, consulte la Tabla de selección de tipo de agujero. |
N, NA Valor de especificación | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Diámetro del orificio pasante (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FSMCS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-AM-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-AMB-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-AMW-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-SP-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-SPK-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-SPU-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-SPU-T[2.3,3.2,4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-SUD-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-M[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
FSMCS-SUD-T[2,3,4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-F[0-100/1]-N[3,4,5,6,8,10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,4,5,6,8,10] |
Cargando…
Tipo | Chapa Metálica | Orificio de Montaje de la Pieza | N/A | Orificio Ranurado | Sí |
---|---|---|---|---|---|
Posición del Orificio | Asignación al Centro | Número de Orificios Frontales | 2 | Número de Orificios Inferiores | 2 |
Tipo | FSMCS | Tipo | Tipo simétrico central |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente