(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Soportes de chapa en forma de L: tipo simétrico central, orificio central y orificio ranurado doble

Soportes de chapa en forma de L: tipo simétrico central, orificio central y orificio ranurado doble

El rango de configuración de dimensiones se hace más estrecho que los productos convencionales para facilitar la selección de números de productos.

  • Componentes inCAD

PDF

Chapa en forma de L - Placas de montaje / soportes - Tipo colocado simétricamente -: Imagen relacionada
Chapa en forma de L - Placas de montaje / soportes - Tipo colocado simétricamente -: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
FSSBSSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AM -
AMWAleación de aluminio 5052Anodizado (claro)
AMB Anodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5 es de acero con bajo contenido de carbono.

Especificaciones

Número de parte-T-A-B-L-X-H-F-Especificación del agujero

Código, valor nominal
-V-S-Especificación del agujero

Código, valor nominal
   
Tipo-Símbolo material
FSSBS-SPU-T2.3-A30-B30-L30  -H20  -N3-V10-S20-NA3
Número de parteSelecciónEspecificar incremento de 1 mmHEspecificación del agujeroVSEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialTABLCódigo / Especificar métodoCódigo / Especificar método
FSSBSSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)

2.3
3.2
4.5
Aleación de aluminio 5052
Acero inoxidable 304

2.0
3.0
4.0
20
~
200
15
~
100
15
~
100
Incremento de 1 mmN (Hoyo de tornillo)[ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
Incremento de 1 mmNA (Hoyo de tornillo)[ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
M (Orificio roscado)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Seleccionar)
[ ! ]Los orificios pueden deformarse si las ubicaciones de los orificios están demasiado cerca de los extremos y las curvas, pero se mecanizarán como se especifica si están dentro de los límites de mecanizado. [! ] Para las dimensiones de mecanizado de agujeros ranurados, consulte la Tabla de selección de tipo de agujero.

[ ! ]N, NA Dimensiones de mecanizado
N, NA Valor de especificación3456810
Diámetro del orificio pasante (d)3.54.55.56.5911

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FSSBS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-AM-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-AMB-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-AMW-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SP-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SPK-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SPU-T[2.3,​3.2,​4.5]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
FSSBS-SUD-T[2,​3,​4]-A[20-200/1]-B[15-100/1]-L[15-100/1]-H[0-200/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]-V[0-100/1]-S[0-100/1]-NA[3,​4,​5,​6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Dimensión Externa L
(mm)
H
(mm)
Orificio configurable 1, selección de diámetro nominal de orificio pasante de tornillo [N] Agujero configurable 1, agujero roscado [M]
(mm)
Agujero configurable 2, selección de diámetro nominal de tornillo pasante [NA] Espesor de placa [T]
(mm)
S
(mm)
V
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102.3 ~ 4.50 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 200-3 ~ 103 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno20 ~ 20015 ~ 10015 ~ 1000 ~ 2003 ~ 10-3 ~ 102 ~ 40 ~ 1000 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Chapa Metálica Orificio de Montaje de la Pieza N/A Orificio Ranurado
Posición del Orificio Asignación al Centro Número de Orificios Frontales 1 Número de Orificios Inferiores 2
Tipo FSSBS Tipo Tipo simétrico central

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm