(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Placas de montaje con agujeros roscados laterales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Tipo | símbolo material | ||
VFMPA | SC | Acero al carbono 1045 | — |
SCB | (Óxido negro) | ||
SCM | Niquelado sin electrolítico | ||
AM | Aleación de aluminio 5052 | — | |
AMW | Anodizar (Claro) | ||
AMB | Anodizar (negro) | ||
SU | Acero inoxidable 304 | — |
Número de parte | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Especificación del agujero Código, valor nominal | - | L | - | H | - | D | - | F | - | S | - | G | - | Especificación del agujero Código, valor nominal | ||
Tipo | - | Símbolo material | ||||||||||||||||||||||||||
VFMPA | - | AM | - | A50 | - | B30 | - | T5 | - | X10 | - | V30 | - | M4 | - | F40 | - | S20 | - | MA4 |
Número de parte | Especificar incremento de 0.1 mm | X | V | Especificación del agujero | F | S | G | Especificación del agujero | |||||
Tipo | Símbolo material | A | B | T | Código | Diámetro nominal | Código | Diámetro nominal | |||||
VFMPA | SC SCB SCM AM AMW AMB SU | 30.0 ~ 150.0 | 10.0 ~ 150.0 | 5.0 ~ 20.0 | Especificar 0.1m m Incremento | M | 0 (sin orificio) 3 4 5 6 8 10 | Especificar 0.1m m Incremento | NA MA ZF ZB [ ! ] Vea la tabla a la derecha para las dimensiones de mecanizado | 0 (sin orificio) 3 4 5 6 8 10 12 16 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
VFMPA-AM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-G[0-150/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10]-V[0-150/0.1] |
VFMPA-AMB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-G[0-150/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10]-V[0-150/0.1] |
VFMPA-AMW-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-G[0-150/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10]-V[0-150/0.1] |
VFMPA-SC-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-G[0-150/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10]-V[0-150/0.1] |
VFMPA-SCB-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-G[0-150/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10]-V[0-150/0.1] |
VFMPA-SCM-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-G[0-150/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10]-V[0-150/0.1] |
VFMPA-SU-A[30-150/0.1]-B[10-150/0.1]-T[5-20/0.1]-F[0-150/0.1]-G[0-150/0.1]-M[0,3,4,5,6,8,10]-V[0-150/0.1] |
Cargando…
Tipo | Mecanizado de 6 Superficies | Orificio de Montaje de la Pieza | N/A | Orificio Ranurado | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Orificio Lateral | Sí | Número de Orificios | 6 | Tipo | Con orificio de superficie lateral |
Tipo | VFMPA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente